電子機器製造における品質向上のための最適条件
環境制御は、電子機器製造や、ミッションクリティカルな低露点条件を提供するドライルームやクリーンルームなどの施設に不可欠です。ムンタースは、電子工業向けに幅広い製品とサービスを提供する、環境制御の世界的リーダーです。
ムンタースの電子工業向け環境制御ソリューションは、デシカント除湿、蒸発冷却、全熱エネルギー回収技術を使用して、従来のシステムよりも少ないエネルギーで生産環境を最適化します。
さらに、ムンタースは、半導体製造プロセスから大気中に放出される揮発性有機化合物 (VOC) を捕捉し処理するエネルギー効率に優れたゼオライト吸着技術を提供しています。

半導体製造
ムンタースの半導体・電子機器製造向け除湿ソリューションは、空気条件を厳格に維持し、結露や腐食を防止することで、製造速度、一貫性、品質を向上させます。また、VOC排出量を削減し、人の健康と環境を守る排出制御ソリューションも提供しています。
詳細を見る

ドライブ・モーター製造
ムンタースは、熱負荷を管理し、エネルギー消費を削減する革新的な冷却器をモーターやドライブのメーカーに提供しています。ムンタースのシステムは、システムが密閉された状態を維持しながら、全熱交換器を使用して機器内部の熱を周囲の空気に伝達し、機器の寿命を延ばします。
詳細を見る
製品 - エレクトロニクス
ケーススタディとハイライト
「ドライストアの湿度条件は完全に安定し、完全に制御されています。当社独自のデータロガーにより、ドアを開けた状態でサービスや清掃を行った後でも、相対湿度はわずか20分で30% RHから5% RHに低下することが証明されています。ムンタースのソリューションには非常に感銘を受けました」
Michael Ravn, 業務部長
HP Elektronikmontage ApS
ムンタースで得られるメリット
専門知識
1955年の設立以来、ムンタースは空調処理と環境制御ソリューションの未来を定義してきました。ムンタースには、お客様に適切なソリューションを提供するために必要な経験と専門知識があります。
省エネルギー
ムンタース独自のイノベーション(特許取得済)は、お客様の業務における大幅な省エネとコスト削減に貢献します。
持続可能性
ムンタースは、持続可能性の目標達成に貢献する資源効率の高い環境制御ソリューションを提供しています。
信頼性
ムンタースの環境制御技術は、さまざまな環境制御のニーズに応える、信頼性が高く費用対効果の高いソリューションを提供します。
サービス
ムンタースのサービスソリューションと製品は、現在も将来も、必要な限り最適な運用とパフォーマンスを提供します。

エレクトロニクスの信頼性を高めるムンタースのサービス
電子機器製造環境の最適化を専門とするムンタースは、湿度制御や熱管理などの重要な課題に取り組んでいます。ムンタースがお客様のためにご用意する環境制御ソリューションは、腐食、結露、接着などの問題を防止し、半導体製造プロセスの円滑な運用を保証するものです。
ムンタースの経験豊富な技術者は、シームレスな統合と機能性を確保するために、専門家による設置、立ち上げ、試運転サービスを提供します。スペアパーツの管理や定期的なサービス訪問を含むプロアクティブメンテナンスプランにより、想定外のダウンタイムを最小限に抑え、システムの稼働効率を最大限に高めることができます。

エレクトロニクスシステムのサポート
数十年にわたる経験をもつムンタースは、電子機器メーカー向けにカスタマイズされた環境制御ソリューションを提供しています。半導体製造においては、ムンタースの環境制御ソリューションが過度の湿気を防ぎ、腐食や動作不良から保護します。ドライブ・モーター製造向けに、増加した熱出力を効果的に管理する効率的な冷却ソリューションを提供しています。
適切なソリューションの選択から継続的なメンテナンスまで、ムンタースのサポートサービスは、設置、立ち上げ、試運転に加え、ムンタースサービス契約を含む予防保守や定期サービス訪問までカバーします。