湿度の変動はあなたのアーカイブを危険にさらします
効果的でない湿度管理は、資料の物理的・化学的・有機的安定性に影響を与え、アーカイブコレクションに重大なリスクをもたらします。アーカイブ内の室内気候が制御されていない場合、資料やコレクションの完全性が損なわれ、法的な保管要件や将来世代へのアクセス期待に応えられない危険があります。
過剰な湿度は、カビ、菌類、昆虫に理想的な環境を作り出し、紙、革、その他の有機材料に永久的なシミを残したり、弱体化させたりします。高い湿度は有害な化学反応を加速させ、腐食、脆弱化、変色を引き起こします。一方、環境が乾燥しすぎると、わずかな取り扱いでも亀裂や破れが生じやすくなります。
温度管理ではリスクを減らせませんが、湿度管理なら可能です。Munters の除湿・加湿ソリューションは、理想的な湿度レベルを維持するための費用対効果とエネルギー効率に優れた方法を提供し、歴史的・文化的・その他重要な価値を持つコレクションを長期的に保護します。
効果的な気候管理がなければ、次のリスクがあります:
- 文書やアーカイブコレクションへの修復不可能な損害
- 湿度が高すぎる場合:腐食、カビ、化学的劣化
- 湿度が低すぎる場合:木材や粘土のひび割れ、紙が脆くなる
- 不要な暖房によるエネルギー消費の増加

「LICの建設においては、材料の使用とエネルギー消費の両面で持続可能性が最も重要でした。私たちの目標はエネルギー消費を最小限に抑えることであり、その結果、Muntersが大きな役割を果たした換気改善など、いくつかの取り組みにつながりました」
トーマス・ハウストラエテ, プロジェクトマネージャー
ブリュッセル自由大学 (VUB)

湿度管理は暖房より効率的です
温度と湿度の両方がアーカイブに損害を与える可能性がありますが、保存物にとって重大なリスクとなるのは周囲の空気中の湿度レベルです。年間を通じて最適で安定した相対湿度を維持することで、保存された文書や資産の完全性を確保できます。
Muntersの湿度管理ソリューションを利用する顧客
Muntersのアーカイブ用除湿システム
Munters ML Plus は、小型で省エネルギーのモジュール式気候制御システムで、温度と湿度の統合制御を備えています。 アーカイブ、博物館、ギャラリーの保管エリアに最適で、ML Plus は加湿と乾燥剤除湿を提供し、室内気候を最適に制御します。
- 高い柔軟性を持つ事前テスト済みモジュールシステム
- 低エネルギー消費
- 衛生要件に対応する高品質の筐体
- コンパクトで省スペース設計
- 簡単なプラグアンドプレイ設置とサービスアクセス
- 迅速な稼働開始
Munters M300 吸着式除湿機は、優れた性能、省エネルギー性、制御性を兼ね備え、軽量でありながら堅牢な設計です。コンパクトで高性能な M300 は、過度な湿気が問題となる小規模アーカイブなど、多くの用途に最適な選択肢です。慎重にテストされた設計は、気流を最適化し、損失を最小限に抑え、さらに容量を向上させます。
- スマートなコンパクト設計
- 軽量でありながら堅牢
- 高性能
- プラグアンドプレイ設置
- 省エネルギー
アーカイブ用湿度管理製品
アーカイブ環境を最適化するためのサービスとメンテナンス
Munters の機器は常に世界トップクラスのサービスチームによってサポートされています。彼らは Munters に直接雇用されており、気候制御システムの保守に数十年の経験を持っています。Munters サービス契約を利用すれば、湿度制御システムの寿命を延ばし、効率を高め、ダウンタイムを最小限に抑え、アーカイブが常に理想的な環境を維持できるようにすることができます。