食品安全を脅かす管理されていない湿度
食肉、豚肉、鶏肉、およびソーセージの加工において、湿度が適切に管理されていないと、製品品質や歩留まりに影響を及ぼす条件が短期間で発生し、USDAやHACCPなどの食品安全基準への適合を損なう可能性があります。
洗浄作業後や手作業による乾燥後などに過剰な湿気が存在すると、表面、設備、建物構造に結露が発生しやすくなり、衛生管理が重要な製造エリアで細菌やカビが繁殖するリスクが高まります。また、水蒸気や外部からの湿気の侵入は、食肉の熟成や塩せき、包装工程、加工工程にも影響を与え、製品の品質や均一性を損なう可能性があります。
冷蔵・冷凍保管エリアでは、過剰な湿気が霜や氷の付着、床の滑りやすさ、バーコード読み取りエラーの原因となり、安全な移動や日常業務に支障をきたします。
管理されていない湿度は単なる不便ではありません。食品安全、操業の信頼性、そして安全な作業環境に対する直接的な脅威です。
除湿を行わない場合、次のようなリスクがあります。
- 製品表面に結露が発生し、汚染につながる可能性がある
- 洗浄後の過剰な湿気により、追加の清掃が必要になる
- トリミングや腐敗による製品ロスが発生する
- 冷蔵・冷凍保管エリアでの霜取りやメンテナンスの頻度が増える
- エネルギー消費量やダウンタイムが増加する

「除湿設備を導入して以来、結露対策のためにビニールシートを吊るしたり、各シフトに通常配置していた2名の作業員を割り当てたりする必要がなくなりました。洗浄・衛生作業の後に、朝から天井を乾燥させる必要もありません。この技術を今後も活用し、結露の発生を抑制していきます。」
Mike Hanson, Complex Manager
Tyson Foods

頻繁な洗浄は食肉加工における課題
食肉加工施設では、洗浄のために大量の水を使用します。湿気や結露が適切に管理されていない場合、衛生作業後の生産再開の遅延、追加の手作業による拭き取り作業、予期しない生産停止が発生する可能性があります。除湿を導入したお客様では、洗浄後の乾燥時間が約40%短縮されることが多く、例えば5時間から3時間へ短縮された事例があります。

頻繁な洗浄は食肉加工における課題
食肉加工施設では、洗浄のために大量の水を使用します。湿気や結露が適切に管理されていない場合、衛生作業後の生産再開の遅延、追加の手作業による拭き取り作業、予期しない生産停止が発生する可能性があります。除湿を導入したお客様では、洗浄後の乾燥時間が約40%短縮されることが多く、例えば5時間から3時間へ短縮された事例があります。

微生物の増殖とコンプライアンス
カビや細菌は、食肉加工施設に見られる湿潤な環境で繁殖しやすくなります。相対湿度が70%を超えると、微生物の増殖は湿度50%の場合と比べて22倍以上に増加します。USDAおよびHACCPへの準拠を維持するためには、細菌の増殖や食品汚染を防ぐために、結露を適切に管理する必要があります。

製品品質、一貫性、および廃棄ロス
過剰な湿気は結露や腐敗を引き起こし、製品外観のばらつきにつながることで、食肉の品質を損なう可能性があります。これは包装工程を含む製造プロセス全体に当てはまります。湿度レベルを効果的に管理することで、廃棄ロスを削減し、保存期間を延ばし、一貫して高品質な製品を実現できます。
食肉、豚肉、鶏肉加工向けのデシカント除湿
湿度管理において、除湿は食肉加工チェーン全体で重要な役割を果たします。Muntersの省エネルギー型デシカント除湿機は、食肉、豚肉、鶏肉加工業者が衛生環境を改善し、製品品質を保護し、廃棄ロスを削減し、各工程での運用効率を確保するのに役立ちます。
- HACCP対応環境における食品安全コンプライアンスを向上
- 生産中断を減らし、稼働率を向上
- 製品ロスや再加工を削減
- 洗浄および除霜サイクルを短縮
- 作業者の安全性と作業環境を改善
- エネルギー消費量と運用コストを削減
Humidity control across the meat processing chain...

1. Slaughter and primary processing
Prevent condensation on ceilings and equipment all year round to improve hygiene and reduce contamination risk in slaughter houses and abattoirs.

2. Cutting and deboning halls
Maintain stable RH to reduce microbial growth and improve operator comfort and productivity.

3. Chilled processing areas
Eliminate condensation at low temperatures and reduce sanitation time between shifts.
...ensures perfect products and operational efficiency
4. Cold storage and blast freezers
Prevent frost build-up on coils and ceilings and educe defrost cycles and energy use.
5. Meat maturation and dry aging
Control humidity to manage fungal growth and reduce trimming loss and ensure consistent quality.
6. Packaging areas
Protect products from contamination and maintain hygiene during final handling.
7. Sanitation and washdown recovery
Dry rooms quickly after cleaning to minimise downtime and avoid microbial growth.
食肉または鶏肉加工施設の最適化を今すぐ始めませんか?
食肉加工施設に最適な注目ソリューション
MX3 – 食肉加工向けデシカント除湿機
食肉加工工場向けの中型除湿機をお探しですか?Munters MX3は、そのニーズに応えるソリューションです。MX3は、最も厳しい用途向けに設計された高性能デシカント除湿機です。従来モデルと比べて15~20%向上したエネルギー効率を実現し、優れた除湿能力と低消費エネルギーを、コンパクトで耐腐食性に優れた設計に統合しています。
MX3は、精密かつ省エネルギーな湿度管理が求められるカット・加工エリアに最適です。単独の除湿機として設置できるほか、高度なカスタマイズが可能な空気処理ソリューション「MX3 PLUS」の中核ユニットとしても使用できます。高性能デシカントローター技術により、高い吸湿能力を維持しながら長期間にわたる運転を実現し、省エネルギーな温湿度制御と安定した性能を提供します。
DSS Pro – 大規模食肉加工施設向け湿度管理ソリューション
食肉加工工場向けの大型除湿機をお探しですか?Munters DSS Proシリーズは、そのニーズに応えるソリューションです。食肉、豚肉、鶏肉の加工では、HACCP要件を満たすために24時間365日の精密な湿度管理が求められます。デシカント除湿により、無駄を最小限に抑えながら、安定した高性能な結果を実現します。Munters DSS ProまたはDSS Pro SE除湿機を導入することで、最大30%の省エネルギー効果が期待できます。
Munters DSS Proは、最も要求の厳しい産業用途向けに設計された、温度と湿度を高精度で制御する完全統合型モジュール式空気処理ソリューションです。柔軟に構成可能な前処理および後処理モジュールは、工場で事前組立・試験済みの状態で提供され、すぐに運転を開始できます。
同じ実績あるモジュール技術を活用したDSS Pro SEは、DSS Proの簡素化モデルであり、必要なコンポーネントを単一筐体に集約した設計となっています。

食肉・豚肉・鶏肉加工業者向けの推奨製品
食肉加工における環境最適化について詳しく見る

食品業界における細菌の拡散を防
研究により、食品加工工場における深刻な課題が明らかになっています。一部の細菌はごくわずかな量でも人に重篤な疾病を引き起こす可能性があり、その影響は非常に深刻です。
ホワイトペーパーをダウンロード

Muntersサービスエキスパートによるライフサイクルサポート
Muntersのデシカント除湿システムは、食肉加工施設の厳しい環境条件に対応できるよう設計されています。設備を効率的かつ安定的に運用し続けるために、当社のサービスチームは、立ち上げ支援、計画保守、性能チェック、スペアパーツ供給、技術サポートに至るまで、システムのライフサイクル全体にわたり専門的な支援を提供します。
Muntersのサービスサポートにより、食肉加工業者は重要な生産エリアを保護し、ダウンタイムを削減し、規制遵守を維持しながら、安心して事業運営を継続できます。お客様の用途に合わせたサービス契約についてぜひお問い合わせください。
食肉、ソーセージ、豚肉、鶏肉加工に関するよくある質問
湿度管理は結露を防ぎます。結露は細菌の増殖や製品汚染、さらには安全上のリスクにつながる可能性があります。湿度管理は、低温環境において衛生基準と製品品質を維持するために不可欠です。
一般的に、相対湿度を40~60%に維持することで、微生物の増殖を抑制し、結露リスクを低減できます。
結露を防ぎ、湿度を最適な範囲に維持することは、食品安全基準への適合において重要です。多くの微生物は湿度の高い環境で繁殖しやすく、たとえ低温環境を維持していても、水分が多ければカビや細菌は増殖する可能性があります。Muntersの除湿機により相対湿度を40~60%RH程度に維持することで、微生物の増殖を抑制し、ウイルス伝播のリスク低減にも貢献します。これにより、食肉や包装材への水滴の落下を防ぎ、規制要件への適合を支援します。天井や表面を乾燥した状態に保つことで、リステリア菌、サルモネラ菌、その他の汚染物質のリスクを低減できます。Muntersの除湿システムを導入することで、加工業者は湿気による目に見えない病原体の繁殖環境を防ぎながら、USDA/FDAおよびHACCPガイドラインへの準拠を自信を持って実現できます。
もちろんです。食肉・鶏肉加工施設では、過剰な湿気が原因となる洗浄や除霜作業によって多くの生産時間が失われています。Muntersの気候制御ソリューションは、加工環境をより迅速に乾燥させることで、この課題を解決します。そのため、洗浄や除霜後に生産再開可能な状態になるまでの待機時間を短縮できます。従業員が何時間も床の水を除去したり、天井構造物の結露を拭き取ったりする代わりに、Muntersの除湿機が夜間に湿気を除去します。これにより、衛生管理サイクルを短縮し、シフト再開を迅速化できます。また、安全上の問題や汚染・製品損傷への対応のために生産を停止する必要が減り、計画外停止も削減されます。湿度管理は生産ラインの安定稼働を支援し、エネルギー消費を削減し、生産量と工場全体の効率向上に貢献します
食肉加工施設の冷蔵保管エリアでは、湿度に関連する問題が発生しやすくなります。暖かく湿った空気が冷蔵室内に流入すると(例えばドアの開閉や積み込み作業時)、結露が発生し、それが凍結して冷却コイル、天井、包装表面に霜や氷を形成します。これにより滑り事故の危険が高まり、清掃も難しくなります。また、融けた氷や溜まった水が食肉に滴下することで細菌繁殖や製品劣化の原因になる可能性があります。こうした問題を防ぐ最良の方法は、湿気が冷蔵室内に侵入または結露する前に除去することです。Muntersの除湿機は空気を乾燥させることで、結露や氷結の発生を根本から防ぎます。その結果、床や設備への氷の付着がない、安全で効率的な保管環境が実現します。除霜回数も減少し、冷蔵製品をより確実に保護できます。Muntersの除湿システムを冷蔵室や冷凍庫に導入した施設では、製品品質と従業員の安全性が向上し、計画停止・突発停止の両方が削減されています。
Muntersは先進技術と業界知識を組み合わせ、食品加工施設に最適なソリューションを提供しています。当社のデシカントローター技術は高性能除湿のゴールドスタンダードであり、一般的なHVACシステムや冷却のみの場合と比較して、食肉・鶏肉加工に必要な低湿度環境をより効率的に実現します。Muntersのローターは、より多くの水分を吸着し、より安定した性能を発揮できるよう独自設計されており、その結果、高いエネルギー効率、小型設備、省運転コストを実現します。さらに、Muntersは食品業界における数十年の経験を有し、各工場のレイアウトや気候条件に合わせたカスタマイズ設計を提供します。現地調査を実施したうえで、お客様専用のソリューションを設計し、コンプライアンス維持、省エネルギー、生産能力向上を支援します。