産業プロセスおよび保存用途における湿度管理
相対湿度および絶対湿度を正確に制御することは、多くの産業プロセス、製造施設、および保存用途において極めて重要です。周囲の空気はしばしば高湿度であり、制御されない場合にはさまざまな問題を引き起こします。
制御されない相対湿度は、カビや細菌の繁殖リスク、電気回路の不具合、金属部品や配管の腐食、冷蔵保管施設での氷や霜の発生、さらには人間にとって不健康で不快な労働環境といった問題を引き起こします。
産業用および商業用の除湿ソリューションは、空気中の余分な水分を除去することで湿度関連の問題を効果的に解決します。乾燥剤式除湿機は、必要な露点での正確な湿度制御、あらゆる環境での安定した性能、そして優れたエネルギー効率を提供するため、多くの用途において第一選択となります。
除湿を行わない場合、次のリスクがあります:
- エネルギー消費の増加
- 工程の中断およびメンテナンスコストの増大
- 製品品質の低下と保存期間の短縮
- 機器、文書、工芸品、収集品の劣化
- 安全でない、または不健康な作業環境

「過剰な湿気は製品品質を損ない、機器を損傷させ、エネルギーコストを押し上げる可能性があります。Munters の高度な乾燥剤式除湿ソリューションは、すべての環境において一年を通じて、最適な露点を精密かつ安定して維持することで、他に類を見ない湿度管理を実現します。」
Ben Kalinowski, PE, R&D Director AirTech Americas

過剰な湿度によって引き起こされる問題
相対湿度が上昇すると、その悪影響も増加します。多くの産業では、劣化、汚染、エネルギーの無駄という組み合わせが、高湿度によって引き起こされる主要な問題です。

安定した室内環境のためのカスタマイズ産業用除湿
乾燥剤式除湿は空気中の水分を除去し、屋外の条件に関係なく室内の相対湿度を容易に維持できるようにします。過剰な湿度の問題が発生してから対応するのではなく、産業用湿度制御システムは最初からそれらを防ぎます。
湿度を積極的に管理することで、工程、製品、そして利益を守ることができます。Munters の除湿システムは、お客様の事業や用途に必要な正確な露点条件に合わせてカスタマイズ可能です。
ムンタースの脱水剤技術の特徴
ムンタースのデシカント除湿システムは、アプリケーションや施設の要件に関係なく、超精密な湿度制御を可能にします。必要に応じて任意の湿度レベルを維持でき、露点は -60 °C(-76 °F)またはそれ以下まで下げられます。このレベルの制御は、粉体、精密電子機器、または乾燥状態を維持することで安定性を保つ必要がある材料を扱う工程において不可欠です
乾燥剤式除湿機の心臓部はローターであり、これは乾燥剤材料を含浸させたハニカム構造で作られています。このホイールはゆっくりと回転し、その中を湿った空気が通過します。
他の除湿機と Munters 乾燥剤式除湿機との本質的な違いは、その効率性と精密な制御能力です。これらのシステムは、特定の用途に合わせた異なる乾燥剤配合を使用でき、顧客の目的に基づいて構成可能です。乾燥剤式除湿システムの独自の特性により、大半の産業用、商業用、保存用アプリケーションにおいて標準的な選択肢となっています。
乾燥剤技術の利点
- 高い除湿効率
- Munters PowerPurge™ による省エネルギー
- 必要な露点での一貫した性能
- 独自の乾燥剤配合とハニカム設計
- 高耐久性 & 低メンテナンス
除湿がエネルギー効率に与える影響
湿った空気は、水蒸気の熱力学的性質により、加熱や冷却により多くのエネルギーを必要とします。加熱時には、水蒸気が乾燥空気よりも比熱容量が高いため、全体の熱容量が増加し、より多くのエネルギーが必要となります。冷却時には、空気温度を下げるための顕熱冷却だけでなく、水分を凝縮・除去するための潜熱冷却にも追加のエネルギーが必要です。
これは空調のエネルギー消費に直接影響するだけでなく、調整された空気を使用するさまざまな産業プロセスのエネルギー効率も低下させます。冷蔵保管施設のように低温環境が必要な用途や、スプレードライのようにプロセス空気を加熱する用途では、除湿によって大幅な省エネルギー効果が得られます。
ムンターズ独自の吸着ローター
ムンタースのデシカント除湿機の中心には、従来のシステムとは一線を画す特許取得済みのローター技術があります。一般的なデシカントホイールとは異なり、ムンタースのローターは独自の素材とオープンハニカム構造で設計されており、表面積と水分吸着能力を最大限に高めています。その結果、より高い除湿能力、迅速な乾燥、低い露点、そして過酷な環境下でも安定した性能を実現しています。
各ローターは社内で製造され、長期にわたる安定した運転を保証するために厳格な品質管理を受けています。ムンタースのローターは単なる部品ではなく、業界全体において比類のない湿度制御、効率性、信頼性を提供する除湿システムの中核的なイノベーションです。
重要な産業
湿度と室内環境を制御する方法について詳しく知る
産業用および商業用湿度管理のための除湿機

除湿技術の違いとは?
乾燥剤式除湿システムは、産業用、商業用、保存用途において精密な湿度管理を可能にします。しかし、他の技術と比べるとどうでしょうか?
産業用除湿システムについて専門家のアドバイスを受けたいですか?
下の「お問い合わせ」ボタンをクリックし、連絡先情報を入力してください。弊社の専門スタッフがすぐにご連絡いたします。