Thermal oxidizers

Ossidatore Termico Rigenerativo (RTO)

Gli Ossidatori Termici Rigenerativi rimuovono gli inquinanti attraverso l'ossidazione ad alta temperatura con un recupero termico fino al 96%. Disponibili in configurazioni modulari, offrono alta efficienza e bassi costi di esercizio per un'ampia gamma di volumi di gas.

Vantaggi

  • Recupero termico fino al 96% tramite la tecnologia a letto ceramico
  • Modelli da 2 a 7 camere per un dimensionamento flessibile del sistema
  • La distribuzione ottimizzata dei gas garantisce la completa ossidazione
  • Riduce il consumo di combustibile e i costi operativi
  • 30 anni di esperienza nella realizzazione di Ossidatori in diversi settori industriali
  • Oltre 550 Ossidatori installati in tutto il mondo
    Ossidatore Termico Rigenerativo (RTO) | Airprotech | Munters