Thermal oxidizers

Ossidatore Termico Recuperativo

Gli Ossidatori Termici Rigenerativi combinano l'ossidazione termica con il recupero integrato del calore. Con un'efficienza energetica fino al 65%, offrono una rimozione efficiente dei gas inquinanti e il riutilizzo opzionale del calore per la produzione o il riscaldamento degli impianti.

Vantaggi

  • L'efficienza di recupero del calore può raggiungere il 65%
  • Le opzioni di riscaldamento ausiliario supportano il riscaldamento dell'intero impianto
  • Riduce il consumo energetico e le emissioni di CO₂
  • Il design robusto garantisce un funzionamento affidabile a lungo termine
  • Completamente progettato e costruito internamente da Airprotech
  • Prestazioni affidabili con oltre 550 unità installate in tutto il mondo
    Ossidatore Termico Recuperativo | Airprotech | Munters