Deumidificatori autonomi
MX3
Munters MX3 è un deumidificatore essiccante ad alte prestazioni progettato per le applicazioni più esigenti. Con un’efficienza energetica migliorata del 15–20% rispetto al modello precedente, l’MX3 combina una potente capacità di deumidificazione e un consumo energetico ridotto in un design compatto e resistente alla corrosione.
Vantaggi
- Tecnologia innovativa del rotore ad alta efficienza energetica
- 15–20% più efficiente rispetto al modello precedente
- Miglioramento della deumidificazione fino al 15%
- Riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 15%
- Tecnologia EC fan con minore rumorosità
- Riattivazione a gas, vapore o elettrica come standard
- Monitoraggio e controllo da remoto con connettività
Prodotti di questa gamma
| Modello | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (kg) | Scheda prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
| MX3 30 | 1896 | 810 | 1872 | 407 | Visualizza |
| MX3 35 | 1903 | 1091 | 1909 | 472 | Visualizza |
| MX3 60 | 2240 | 1307 | 2214 | 704 | Visualizza |
| MX3 40 | 1903 | 1091 | 1909 | 537 | Visualizza |
| MX3 55 | 1903 | 1091 | 1909 | 479 | Visualizza |
| MX3 80 | 2240 | 1307 | 2214 | 712 | Visualizza |
| MX3 95 | 2240 | 1307 | 2214 | 656 | Visualizza |
- Pre- e post-trattamento configurabili
- Connettività
- Sensore del punto di rugiada
- Diversi rivestimenti disponibili (Munters protect o acciaio inossidabile)
- Spurgo per efficienza energetica (EEP)
- Spurgo a recupero energetico (ERP)
- Filtri M5, G4 o combinazione G4/F7
- Ventilatori dell'aria di processo
- Bypass del sistema
- Comandi del sistema
- Climatix
- Rigenerazione (gas, elettricità, vapore)