Le fluttuazioni dell’umidità mettono in pericolo i vostri archivi

Un controllo inefficace dell’umidità rappresenta un rischio significativo per le collezioni archivistiche, influenzando la stabilità fisica, chimica e organica dei materiali. Con un clima interno non controllato nell’archivio, l’integrità dei beni e delle collezioni può essere compromessa, con il rischio di non rispettare i requisiti legali di conservazione o le aspettative di accessibilità per le generazioni future. 

Un eccesso di umidità crea un ambiente ideale per muffe, funghi e insetti, che possono causare macchie permanenti e indebolire carta, pelle e altri materiali organici. Alti livelli di umidità accelerano anche reazioni chimiche dannose, causando corrosione, fragilità e scolorimento. Al contrario, se l’ambiente è troppo secco, i materiali diventano più vulnerabili a crepe e strappi al minimo contatto. 

La gestione della temperatura non riduce il rischio, ma il controllo dell’umidità sì. Le soluzioni di deumidificazione e umidificazione Munters offrono un modo economico ed efficiente dal punto di vista energetico per mantenere livelli ideali di umidità, garantendo una protezione a lungo termine per collezioni di valore storico, culturale o altro.

Senza un controllo climatico efficace, si rischia:

  • Danni irreparabili a documenti e collezioni archivistiche
  • Umidità troppo alta: corrosione, muffa, degrado chimico
  • Umidità troppo bassa: crepe nel legno o nell’argilla, la carta diventa fragile
  • Aumento del consumo energetico dovuto a riscaldamento non necessario

« La sostenibilità era fondamentale nella costruzione del LIC, sia in termini di utilizzo dei materiali che di consumo energetico. Il nostro obiettivo era ridurre al minimo il consumo di energia, il che ha portato a diverse misure, tra cui una ventilazione migliorata, dove Munters ha fatto una grande differenza. »

Thomas Haustraete, Project Manager

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Il controllo dell’umidità è più efficiente del riscaldamento

Sebbene sia la temperatura che l’umidità possano causare danni in un archivio, è il livello di umidità nell’aria che rappresenta un rischio critico per i beni conservati. Mantenere un livello ottimale e stabile di umidità relativa durante tutto l’anno aiuterà a garantire l’integrità dei documenti e dei beni archiviati.

La soluzione ottimale è la combinazione di deumidificazione e umidificazione

Mantenere livelli bassi e stabili di umidità relativa durante tutto l’anno con un sistema combinato di deumidificazione e umidificazione di Munters aiuta a garantire condizioni climatiche interne ideali nei vostri archivi. Utilizzando sensori per rilevare le fluttuazioni naturali dell’aria ambiente, questo sistema si regola e si modifica automaticamente, mantenendo così condizioni di conservazione ottimali. Negli archivi, si preferiscono solitamente livelli di umidità relativa compresi tra 45–60 % e temperature tra 16–19 °C. 

I sistemi Munters forniscono umidificazione e deumidificazione affidabili ed energeticamente efficienti per un controllo ottimale del clima interno, personalizzati per soddisfare i requisiti specifici dei documenti, delle collezioni o dei beni conservati.

Sistemi di deumidificazione Munters per archive

Il Munters ML Plus è un piccolo sistema modulare di controllo climatico a basso consumo energetico, con regolazione integrata di temperatura e umidità. Perfetto per archivi, musei e aree di deposito di gallerie, l’ML Plus offre umidificazione e deumidificazione a essiccante per un controllo ottimale del clima interno. 

  • Sistema modulare altamente flessibile e pre-testato 
  • Basso consumo energetico 
  • Rivestimento di alta qualità per esigenze igieniche 
  • Design compatto e salvaspazio 
  • Installazione plug-and-play semplice e accesso al servizio 
  • Avviamento rapido

Il deumidificatore a essiccante Munters M300 offre prestazioni eccezionali, efficienza energetica e controllo – tutto in un design leggero ma robusto. Compatto e ad alte prestazioni, l’M300 è la scelta perfetta per molte applicazioni, come archivi più piccoli dove l’umidità eccessiva è un problema. Il design accuratamente testato ottimizza il flusso d’aria, riduce le perdite e contribuisce ad aumentare ulteriormente la capacità. 

  • Design compatto e intelligente 
  • Leggero ma robusto 
  • Alte prestazioni 
  • Installazione plug-and-play 
  • Efficiente dal punto di vista energetico

Prodotti per il controllo dell’umidità negli archive

ML

Deumidificatori autonomi

ML Plus

Sistemi di deumidificazione

Sistema climatico MX² Plus

Sistemi di deumidificazione

M300

Deumidificatori portatili

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Servizio e manutenzione per ottimizzare l’ambiente del tuo archivio

Le apparecchiature Munters sono sempre supportate dal nostro team di assistenza leader mondiale. Sono direttamente impiegati da Munters e vantano decenni di esperienza nella manutenzione dei nostri sistemi di controllo climatico. Con un Contratto di Servizio Munters puoi estendere la vita del tuo sistema di controllo dell’umidità, aumentare l’efficienza, ridurre i tempi di inattività e garantire che il tuo archivio abbia sempre un clima perfetto.

Vuoi ricevere consigli da esperti su soluzioni efficienti di controllo dell’umidità per il tuo archivio?