Systèmes numériques de contrôle du climat pour les serres

Entrez dans le monde de la gestion avancée des serres avec les systèmes de contrôle numériques. Découvrez comment la technologie vous permet d’ajuster chaque aspect de votre environnement de serre pour une croissance optimale des plantes.

Optimisez la ventilation avec le contrôleur de climat Green Climate de Munters

Obtenir le flux d’air parfait dans votre serre est un jeu d’enfant avec le contrôleur de climat Green Climate de Munters. Ce système intelligent permet un contrôle précis de la ventilation et de la circulation. Vous pouvez gérer les aérations, contrôler la circulation de l’air et adapter le contrôle en fonction des déclencheurs environnementaux. Grâce aux ajustements en temps réel, vos plantes bénéficient d’un flux d’air constant, ce qui leur permet de prospérer dans les meilleures conditions. Que vous ayez une seule serre ou un réseau comptant jusqu’à 50 zones, ce contrôleur facilite la gestion de la ventilation. Intégrez-le à Green Net pour le contrôle à distance, la configuration et l’analyse des performances.

Découvrez le contrôleur de climat Green Climate de Munters

Des capteurs pour surveiller chaque aspect de votre climat

GreenBox

Capteurs

Green Expansion

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Contrôle du climat pour les opérations de serre à grande échelle

Conçus pour répondre aux exigences des grandes entreprises agricoles, nos systèmes de contrôle du climat offrent un contrôle inégalé de chaque aspect de l’environnement de serre.

L’un des principaux avantages pour les grandes entreprises est son évolutivité. Capables de gérer jusqu’à 50 zones climatiques, nos contrôleurs de climat Green Climate garantissent des conditions uniformes dans de vastes réseaux de serres. Les réponses en temps réel aux changements météorologiques, l’analyse avancée des données et la configuration à distance à l’aide de Green Net permettent aux exploitants de serres d’optimiser l’utilisation des ressources et la croissance des cultures à grande échelle.

Découvrez notre large gamme de capteurs numériques et de systèmes de contrôle

Contrôleurs de climat et d’irrigation pour les serres

GreenClimate

Applications et contrôleurs

GreenField

Applications et contrôleurs

GreenJET

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Dévésiculeurs supplémentaires

Type de palette rotative/à turbulence

Contrôle du climat des serres avec précision numérique | Munters