Modernisation des ventilateurs CTA Munters

Principaux avantages

  • Obtenez le même débit d’air en utilisant 30 à 60 % d’énergie en moins
  • Une courbe de rendement beaucoup plus large permet des économies d’énergie significatives grâce à la réduction de la vitesse du ventilateur  
  • Coûts de maintenance réduits sans remplacement de courroies ni lubrification des roulements
  • Des émissions de CO2 réduites pour vous aider à atteindre vos objectifs

Il est temps de faire réviser votre rotor ?

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

L’aéroport de Heathrow économise 15 GWh par an

L’aéroport de Heathrow, le plus fréquenté d’Europe avec 80 millions de passagers en 2018, vise une infrastructure neutre en carbone d’ici 2050. Les efforts d’économie d’énergie incluent une modernisation du ventilateur Munters qui permet d’économiser 15 GWh par an (l’équivalent de la consommation d’énergie de 3 400 foyers). Les spécialistes de Munters ont mené des améliorations HVAC depuis 2016.

La modernisation des ventilateurs permet d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de CO2 à l’aéroport de Liège

Récemment, l’aéroport de Liège a modernisé ses unités de contrôle du climat dans le terminal passagers avec l’aide de Munters. Deux unités d’extraction ont été modernisées et une unité de ventilation a été remplacée, ce qui a permis de réduire considérablement la consommation d’électricité et les émissions de CO2 de 20 tonnes, avec un retour sur investissement en 31 mois.

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

L’aéroport de Birmingham économise 58 % d’énergie

L’aéroport de Birmingham, le 7e plus grand du Royaume-Uni, gère 13 millions de passagers par an vers 150 destinations. Lorsqu’une unité de traitement de l’air est tombée en panne dans la zone d’enregistrement du terminal, Munters, leader mondial du traitement de l’air écoénergétique, a fourni une solution en remplaçant les anciens ventilateurs à entraînement par courroie par un nouveau FanGrid doté de cinq ventilateurs centrifuges EC à haut rendement.

Nous avons récemment réalisé un excellent travail avec Munters sur la modernisation des ventilateurs à fiches, ce qui nous a permis d’économiser environ 1 300 000 kWh d’énergie par an et d’autres économies sont encore possibles. Leur expertise est inégalée et ils ont fourni un service exemplaire.

Michael Nagle, Gestionnaire des services publics

Aéroport de Londres Luton