Solutions de contrôle de la pollution de l’air et de réduction VOC
Système de roue en zéolite (RS)
Éliminez efficacement les composés organiques volatils des flux d’air d’extraction tout en réduisant la consommation d’énergie avec le système de roue Munters (RS). Très fiable et économique, ce système de commande VOC comprend une roue, un moteur, des joints, des plénums, des filtres et un équipement auxiliaire en option pour améliorer les performances.
Points forts
- Respecter les réglementations environnementales
- Coût total de possession inférieur à celui des oxydants
- Fonctionnement continu possible
- Maintenance facile en une journée
- Améliorez la productivité
- Consommation minimale de gaz et d’électricité
- Flexibilité opérationnelle avec des flux de processus variables
Produits de cette série
| Modèle |
|---|
| RS 1500 |
| RS 2190 |
| RS 2446 |
| RS 2946 |
| RS 3546 |
| RS 4200 |
| RS 4800 |
- Doubles rotors en parallèle (DP)
- Doubles rotors en série (DS)
- Réchauffeur à désorption (DH)