Would you prefer to visit the website in this country and language?

Refroidisseurs et humidificateurs par évaporation directe

DropSTOP

Le Munters DropSTOP est un séparateur de gouttelettes très efficace et économique, conçu pour capturer les gouttelettes entraînées par les batteries, les médias de refroidissement évaporatif direct, etc. Le média DropSTOP est conçu de manière à ce que le flux d'air le traverse toujours. Il est encadré dans un boîtier en acier inoxydable pour une intégration et un entretien système simples. Plusieurs panneaux peuvent être combinés pour répondre à tous les besoins.

Highlights

  • Élimine les gouttelettes d'eau dans le flux d'air
  • Très faible perte de charge
  • Utilise un média évaporatif certifié GLASdek UL900
  • Fabriqué à partir d’un panneau rainuré breveté à trois plans
  • Fonctionne avec des vitesses d’air allant jusqu’à 4,0 m/s
  • Taille d’installation compacte
  • Nécessite peu ou pas d’entretien

Produits de cette série

ModèleFiche produit
DropSTOPVoir