Capteurs

Compteur d’œufs

Le compteur d’œufs Munters fournit des données essentielles pour les éleveurs et les opérations d’élevage avicoles

Points forts

  • Les supports de montage permettent une installation simple sur le convoyeur
  • Exactitude des données
  • Dimensions : 20 cm, 30 cm, 50 cm, 75 cm, or 100 cm
  • Impulsion de sortie : quart de seconde pour chaque œuf

Produits de cette série

ModèlePlage de températures de fonctionnement (°C)Fiche produitManuel d’utilisation
Compteur d’œufs0 to 50VoirVoir
Compteur d’œufs Munters | Munters