Faits rapides
- Solution fiable de pré-refroidisseur par évaporation (EPCC)
- Améliore ou maintient les performances de refroidissement avec une consommation d’énergie réduite
- Conçu pour une intégration transparente avec les nouveaux condenseurs refroidis par air
- Une solution performante pour cet hôpital prestigieux
- Réduit les coûts d’exploitation et prolonge la durée de vie du condenseur
- Fournit des valeurs COP jusqu’à 7:1 à faible charge
Le projet
L’hôpital Saint-Jean de Dieu (SJOG) à Bunbury, créé en 1927, compte actuellement 140 lits. L’hôpital est géré par 526 employés et dispose de cinq (5) salles d’opération et de salles d’intervention associées, les services fournis comprennent ; Dialyse, obstétrique, oncologie, consultations externes, soins palliatifs, chirurgie, services communautaires de lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme. L’année 2013 a vu l’ouverture de la nouvelle unité de soins coronariens, du centre de cancérologie complet et de la salle d’angiographie, qui comprennent la TEP et la tomodensitométrie. Combiné à l’unité de chimiothérapie de douze (12) lits, les traitements ont augmenté de 25 % grâce à la disponibilité de cet établissement.
La contribution de Munter
« Munter’s a été engagé par Dalkia pour fournir une solution de pré-refroidissement par évaporation (EPCC) à l’unité principale de refroidissement par air. Les unités s’adaptent aux condenseurs conventionnels à un ou deux étages ainsi qu’aux unités DX sur le toit. Il pré-refroidit l’air entrant dans le système de condenseur, ce qui, dans la plupart des cas, améliore ou au moins égale les performances de refroidissement du condenseur avec une consommation d’énergie plus faible. L’EPCC a été conçu comme un complément naturel aux nouveaux systèmes de condenseur refroidis à l’air, apportant ainsi une contribution positive aux coûts d’exploitation, à l’allongement du cycle de vie du condenseur et à la préservation de l’énergie et de l’environnement. L’augmentation des performances à faible charge fournit des valeurs COP équivalentes aussi élevées que 7:1 et constitue une combinaison gagnante pour cet hôpital prestigieux.
Applications dans ce cas
Faits rapides
- Solution fiable de pré-refroidisseur par évaporation (EPCC)
- Améliore ou maintient les performances de refroidissement avec une consommation d’énergie réduite
- Conçu pour une intégration transparente avec les nouveaux condenseurs refroidis par air
- Une solution performante pour cet hôpital prestigieux
- Réduit les coûts d’exploitation et prolonge la durée de vie du condenseur
- Fournit des valeurs COP jusqu’à 7:1 à faible charge