Une humidité excessive peut endommager vos biens stockés

Un climat intérieur non contrôlé, en particulier une forte humidité relative, peut détériorer les matériaux. Qu’il s’agisse d’un stockage temporaire ou à long terme, l’humidité excessive menace les biens et leur emballage. 

Un taux d’humidité élevé favorise la croissance de moisissures et de champignons, notamment sur les matériaux poreux comme le bois, le papier, le carton et les tissus. Elle peut aussi provoquer la rouille et la corrosion des objets métalliques, causant des dommages importants aux machines et équipements de stockage. 

Les biens endommagés pendant le stockage peuvent entraîner des pertes financières importantes pour l’entrepôt et ses clients. Les installations de stockage à climat contrôlé attirent généralement plus de clients, car le risque de dommages liés à l’humidité est faible.

Sans déshumidification efficace, vous risquez:

  • Dommages aux biens et aux emballages, gaspillage inutile
  • Insatisfaction des clients et augmentation des coûts liés à la compensation des biens endommagés
  • Entretien régulier pour retirer manuellement l’humidité des sols et des étagères
  • Consommation excessive d’énergie

« Grâce à un contrôle précis et constant de l’humidité dans l’entrepôt sous tente, Andresen Towers a pu répondre aux exigences de Siemens Wind Power. La haute qualité des produits est maintenue pendant toute la période de stockage. »

Andresen Towers

Nyborg, Danemark

Contrôlez l’humidité dans votre entrepôt ou espace de stockage temporaire

Un contrôle efficace de l’humidité est essentiel pour minimiser la détérioration des matériaux et les dommages aux biens stockés. Un environnement avec une humidité relative (HR) inférieure à 50 % permet généralement de préserver la plupart des matériaux. 

Les systèmes de régulation de l’humidité écoénergétiques de Munters sont conçus pour offrir un contrôle précis à des niveaux optimaux selon les biens stockés, tout en réduisant les besoins de maintenance. Dans la plupart des entrepôts, le principal problème est l’humidité excessive. Dans ce cas, produire de l’air sec avec un déshumidificateur à adsorption est la méthode la plus fiable pour protéger les biens stockés. 

Selon l’emplacement de votre entrepôt et la période de l’année, une déshumidification ou une humidification peut être nécessaire pour maintenir un taux d’humidité optimal et stable. Tous les systèmes Munters intègrent une surveillance en temps réel de l’humidité et de la température, et adaptent le traitement de l’air pour équilibrer les fluctuations de l’air ambiant, garantissant ainsi un fonctionnement écoénergétique. 

Pour plus de tranquillité d’esprit, les déshumidificateurs Munters peuvent être équipés de Munters AirC Connect pour un contrôle à distance. Cette solution basée sur le cloud permet de surveiller, d’ajuster les paramètres et de recevoir des notifications d’alerte à distance sur votre téléphone mobile ou votre ordinateur.

Solutions complètes pour différents types d’installations de stockage

L’humidité est un problème pour tout type d’installation de stockage, qu’il s’agisse d’un bâtiment permanent ou d’une construction temporaire, et ce, indépendamment de la taille de la pièce et du type de biens stockés. L’installation d’un système de déshumidification économe en énergie est généralement le meilleur moyen d’assurer un climat constant et optimal qui préservera les biens pendant le stockage.

Produits industriels de contrôle de l’humidité pour entrepôts

ML

Déshumidificateurs autonomes

ML Plus

Systèmes de déshumidification

Système de climatisation MX² Plus

Systèmes de déshumidification

M300

Déshumidificateurs portatifs

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Service pour la conservation à long terme des biens stockés

Les équipements Munters sont toujours soutenus par notre équipe de service de renommée mondiale. Ils sont directement employés par Munters et possèdent des décennies d’expérience dans la maintenance de nos systèmes de contrôle climatique. Avec un Contrat de Service Munters, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre système de déshumidification, améliorer son efficacité, réduire les temps d’arrêt et garantir que vos entrepôts et installations de stockage fonctionnent toujours dans un climat optimal pour les articles stockés.

Souhaitez-vous discuter du contrôle climatique pour entrepôts, installations de self-stockage ou structures temporaires ?