Les fluctuations d’humidité mettent vos archives en danger

Un contrôle inefficace de l’humidité représente un risque important pour les collections archivistiques, en affectant la stabilité physique, chimique et organique des matériaux. Avec un climat intérieur non contrôlé dans l’archive, l’intégrité des biens et des collections peut être compromise, présentant un risque de non-conformité aux exigences légales de stockage ou aux attentes d’accessibilité pour les générations futures. 

Un excès d’humidité crée un environnement idéal pour les moisissures, les champignons et les insectes, qui peuvent provoquer des taches permanentes et fragiliser le papier, le cuir et d’autres matériaux organiques. Des niveaux élevés d’humidité accélèrent également les réactions chimiques nocives, entraînant corrosion, fragilité et décoloration. À l’inverse, si l’environnement est trop sec, les matériaux deviennent plus vulnérables aux fissures et aux déchirures au moindre contact. 

La gestion de la température ne réduit pas le risque, mais le contrôle de l’humidité le fait. Les solutions de déshumidification et d’humidification Munters offrent une manière rentable et économe en énergie de maintenir des niveaux d’humidité idéaux, assurant une protection à long terme des collections de valeur historique, culturelle ou autre.

Sans un contrôle climatique efficace, vous risquez :

  • Dommages irréparables aux documents et collections archivistiques
  • Humidité trop élevée : corrosion, moisissures, dégradation chimique
  • Humidité trop faible : fissures dans le bois ou l’argile, papier devient cassant
  • Augmentation de la consommation d’énergie due à un chauffage inutil

« La durabilité était primordiale dans la construction du LIC, tant en termes d’utilisation des matériaux que de consommation d’énergie. Notre objectif était de minimiser la consommation d’énergie, ce qui a conduit à plusieurs mesures, notamment une ventilation améliorée, où Munters a fait une grande différence. »

Thomas Haustraete, Chef de projet

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Le contrôle de l’humidité est plus efficace que le chauffage

Bien que la température et l’humidité puissent toutes deux causer des dommages dans un archive, c’est le niveau d’humidité de l’air ambiant qui représente un risque critique pour les biens stockés. Maintenir un niveau optimal et stable d’humidité relative tout au long de l’année aidera à garantir l’intégrité de vos documents et biens archivés.

La solution optimale est la combinaison de la déshumidification et de l’humidification

Maintenir des niveaux bas et stables d’humidité relative tout au long de l’année grâce à un système combiné de déshumidification et d’humidification de Munters permet d’assurer des conditions climatiques intérieures idéales dans vos archives. En utilisant des capteurs pour détecter les fluctuations naturelles de l’air ambiant, ce système s’ajuste et se modifie automatiquement, maintenant ainsi des conditions de stockage optimales. Dans les archives, des niveaux d’humidité relative compris entre 45–60 % et des températures de 16–19 °C sont généralement préférés. 

Les systèmes Munters offrent une humidification et une déshumidification fiables et économes en énergie pour un contrôle optimal du climat intérieur, adaptés aux exigences spécifiques des documents, collections ou biens stockés.

Systèmes de déshumidification Munters pour les archives

Le Munters ML Plus est un petit système modulaire de contrôle climatique économe en énergie, avec régulation intégrée de la température et de l’humidité. Parfait pour les archives, musées et zones de stockage de galeries, le ML Plus assure l’humidification et la déshumidification par dessiccation pour un contrôle optimal du climat intérieur. 

  • Système modulaire hautement flexible et pré-testé 
  • Faible consommation d’énergie 
  • Enveloppe de haute qualité répondant aux exigences d’hygiène 
  • Conception compacte et peu encombrante 
  • Installation plug-and-play facile et accès au service 
  • Mise en service rapide

Le déshumidificateur à dessiccation Munters M300 offre des performances exceptionnelles, une efficacité énergétique et un contrôle optimal – le tout dans un design léger mais robuste. Compact et performant, le M300 est le choix idéal pour de nombreuses applications, telles que les petits archives où l’humidité excessive pose problème. Le design soigneusement testé optimise le flux d’air, minimise les pertes et contribue à augmenter encore la capacité. 

  • Design compact et intelligent 
  • Léger mais robuste 
  • Haute performance 
  • Installation plug-and-play 
  • Économe en énergie

Produits de contrôle de l’humidité pour les archives

ML

Déshumidificateurs autonomes

ML Plus

Systèmes de déshumidification

Système de climatisation MX² Plus

Systèmes de déshumidification

M300

Déshumidificateurs portatifs

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Service et maintenance pour optimiser l’environnement de vos archives

Les équipements Munters sont toujours soutenus par notre équipe de service de renommée mondiale. Ils sont directement employés par Munters et possèdent des décennies d’expérience dans la maintenance de nos systèmes de contrôle climatique. Avec un Contrat de Service Munters, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre système de contrôle de l’humidité, augmenter son efficacité, réduire les temps d’arrêt et garantir que vos archives bénéficieront toujours d’un climat parfait.

Vous souhaitez obtenir des conseils d’experts sur des solutions efficaces de contrôle de l’humidité pour vos archives ?