Unaro Nordic kehittää ja valmistaa tuotteita, jotka lanseeraavat nopeasti valkoisen etiketin ratkaisuja kauneus-, henkilökohtaisen hoidon ja kemianteknologian aloilla. He ovat ylpeitä tukeessaan asiakkaitaan, mukaan lukien tunnetut kauneusbrändit, asiakkaan matkan jokaisessa vaiheessa, joka kattaa konseptin luomisen, koostumuksen, hankinnan, tuotannon ja vaatimustenmukaisuuden. Valmistusprosessin aikana on ratkaisevan tärkeää, että Unaro Nordic ylläpitää oikeat sisäilmasto-olosuhteet varmistaakseen tuotteiden laadun asiakkailleen.
Pikatiedot
- Jatkuva, automaattinen ja välitön optimointi oikean kosteustason ylläpitämiseksi.
- Vähennä ilmankuivaimen energiankulutusta jopa 30 %.
- Etävalvonta ja nopea reagointi hälytyksiin.
Unaro Nordic on Pohjoismaiden suurin kauneus-, henkilökohtaisen hoidon ja kemianteknologian tuotteiden kehittäjä ja valmistaja. Tässä valmistustavassa ilmastointi on ratkaisevan tärkeää sekä oikean kosteustason varmistamiseksi tuotannon aikana että varaston tasaisten olosuhteiden ylläpitämiseksi. Yritys käyttää Munters ML -ilmankuivainta spiraalipakastimen kuivaamiseen tuotantolinjalla sekä kolmea muuta koneistoyksikköä tästä tuotevalikoimasta varmistaakseen oikean kosteustason varastoissaan.
Kosteusongelmat varastoissa
Varastoissa, joissa tuotteita säilytetään ennen jakelua, kosteus on ollut ongelma jo pitkään. Usein auki olevat ovet päästävät kostean ilman sisään, mikä voi johtaa home- ja laatuongelmiin, joten ilmastonhallinta on välttämätöntä. "Kun aloitin täällä hieman yli kaksi vuotta sitten, oli selvää, että minun täytyi ottaa yhteyttä Muntersiin. Minulla oli hyvä kokemus heidän kosteudenpoistoratkaisuistaan ja palveluistaan jo aiemmin", sanoo Fredrik Mannerfjord, tilapäällikkö.
Älykkäällä ohjauksella varustetut ilmankuivaimet
Vuonna 2023 Munters asensi kolme ilmankuivainta Unaron varastoihin. Sen jälkeen ne on päivitetty kahdella älykkäällä komponentilla: • AirC Connect valvoo järjestelmän tilaa keräämällä tietoja ohjausyksiköstä ja antureista. Poikkeamat normaalista toiminnasta lähetetään ilmoituksina käyttäjille ja huoltotehtäville nopeaa vianmääritystä varten. • Energy Optimized Control, uusi ennakoiva ohjausteknologia, ennakoi, miten ilmankuivain ja tietty huone vaikuttavat toisiinsa. Se säätää toimintaa automaattisesti ylläpitääkseen oikeaa kosteutta samalla kun energiankulutus vähenee. "Se on kuin pieni avustaja, joka työskentelee ympäri vuorokauden," sanoo Daniel Elfving, teknisten operaatioiden johtaja, Energy Optimized Controlista. "Tämän älykkään järjestelmän ansiosta olemme onnistuneet vähentämään ilmankuivaimen energiankulutusta jopa 30 %, mikä on merkittävä säästö sekä taloudellisesti että ympäristöllisesti meille." Fredrik Mannerfjord antaa myös esimerkin siitä, miten AirC Connect -yhteysteknologia on osoittautunut arvokkaaksi, kertoen, mitä tapahtui, kun trukki peruutti yhteen ilmankuivaimesta: "Emme tienneet, että se ei toiminut kunnolla, mutta AirC Connectin ansiosta Munterin huoltotiimi pystyi tunnistamaan vauriot ja korjaamaan sen nopeasti. He ovat olleet uskomattoman avuliaita ja ammattitaitoisia alusta alkaen."
Pikatiedot
- Jatkuva, automaattinen ja välitön optimointi oikean kosteustason ylläpitämiseksi.
- Vähennä ilmankuivaimen energiankulutusta jopa 30 %.
- Etävalvonta ja nopea reagointi hälytyksiin.