Tulevaisuuden tarpeisiin valmis olosuhdehallinnan alusta
Muntersin DSS Pro -sarja edustaa teollisen ilmankuivauksen seuraavaa sukupolvea: modulaarinen, energiatehokas ja suunniteltu tarkkaan lämpötilan ja kosteudenhallintaan myös vaativimmissa ympäristöissä.
Kriittisiin käyttökohteisiin suunniteltu DSS Pro -alusta yhdistää edistyneen adsorptioteknologian, kestävän rakenteen ja älykkään järjestelmäintegraation varmistaakseen tasaisen suorituskyvyn, optimoidun energiankäytön ja luotettavan toiminnan ympäri vuoden.
Valitsitpa täysin konfiguroitavan DSS Pron tai virtaviivaisemman DSS Pro SE -version, molemmat perustuvat Muntersin alan johtavaan adsorptioroottoriteknologiaan ja kestävään AirPro-koteloon, tarjoten pitkäaikaista suorituskykyä, joustavuutta ja luotettavuutta laajaan teollisten sovellusten valikoimaan.

DSS Pro
Täysin integroitu, modulaarinen järjestelmä, joka tarjoaa maksimaalisen joustavuuden ja räätälöidyn olosuhdehallinnan eri toimialoille.
Keskeiset ominaisuudet:
- Energiatehokas ilmankuivaus
- Sisä- ja ulkoasennus, 20 konfiguroitavaa kokoa
- Ilmavirtaus: 2 800–145 000 m³/h
- Täydellinen kosteuden- ja lämpötilanhallinta
- Regenerointivaihtoehdot: kaasu, höyry, sähkö, kuuma vesi
- Kaksitoiminen regenerointi ja lämpöpumppuvalmius
- Edistynyt AirPro-kotelo kestävyyttä ja energiatehokkuutta varten sekä korkein paloluokitus (A1, palamaton eristys)
- Integroitu AirC800-ohjain, useita tiedonsiirtoprotokollia (Modbus, BACnet, LON)

DSS Pro SE
Suunniteltu yhdistämään suorituskyky ja kilpailukyky, DSS Pro SE tarjoaa DSS Pron ydinominaisuudet virtaviivaisessa, yhden kotelon rakenteessa.
Keskeiset ominaisuudet:
- Ilmavirtaus: 2 800–14 000 m³/h
- Trukkiystävällinen yhden kotelon rakenne
- HPS-roottori ja innovatiiviset puhdistusratkaisut energian talteenottoon
- Regenerointi: höyry, sähkö, kuuma vesi
- PLUS-versio sisältää esi- ja/tai jälkikäsittelymoduulit
- Integroitu AirC800-ohjain
- Munters Protect -korroosiosuojaus

Suunniteltu kestävää kehitystä varten
DSS Pro -alusta on suunniteltu tukemaan pitkäjänteistä kestävyyttä yhdistämällä edistyneitä energian talteenottoteknologioita, kompaktin järjestelmämuotoilun ja korkean hyötysuhteen komponentit. Ominaisuudet, kuten innovatiiviset purge-ratkaisut, EC-prosessipuhaltimet IE5-hyötysuhteella, lämpöpumppuvalmius sekä kestävä AirPro-kotelo, auttavat vähentämään energiankulutusta, päästöjä ja kokonaiskustannuksia tinkimättä olosuhdehallinnan suorituskyvystä.

Älykäs ohjaus ja liitettävyys
DSS Pro -järjestelmien ytimessä on AirC800-ohjain, joka mahdollistaa moduloivan kosteudenhallinnan ja tarjoaa edistyneet tiedonsiirtovaihtoehdot, kuten Modbus, BACnet ja LON. Se mahdollistaa saumattoman integroinnin rakennusautomaatiojärjestelmiin sekä etävalvonnan ja -ohjauksen.

All-in-one-modulaarinen rakenne
DSS Pro perustuu täysin konfiguroitavaan AirPro-koteloon, joka mahdollistaa sovelluskohtaisesti muokattavan modulaarisen järjestelmäarkkitehtuurin. EN1886-standardin mukaiset eristetyt kaksiseinäpaneelit, integroidut esi- ja jälkikäsittelyvaihtoehdot, konfiguroitavat ilman käsittelykomponentit sekä kompakti koko mahdollistavat räätälöidyn suorituskyvyn, helpon asennuksen ja luotettavan toiminnan myös tilarajoitteisissa kohteissa.
Tarkkaa olosuhdehallintaa vaativiin ympäristöihin

Lääketeollisuus
Munters DSS Pro varmistaa tarkan kosteudenhallinnan suojaten herkkiä lääkeaineita (API) kosteuden aiheuttamilta virheiltä, kontaminaatioriskeiltä ja tuotantokatkoksilta samalla ylläpitäen GMP-vaatimusten mukaiset olosuhteet.

Lihanjalostus
Estämällä kondensaatiota ja hallitsemalla kosteutta DSS Pro -sarja parantaa elintarviketurvallisuutta, vähentää mikrobikasvua ja ylläpitää hygieniastandardeja samalla säästäen energiaa, parantaen tuottavuutta ja vähentäen turvallisuusriskejä.

Makeisteollisuus
Munters varmistaa vakaan ja tasaisen suhteellisen kosteuden jokaisessa tuotantovaiheessa siilosta varastointiin, ehkäisten tarttumista siiloissa, putkistoissa ja pakkauksissa sekä parantaen lopputuotteen laatua ja säilyvyyttä.

Pystysuora viljely
DSS Pro -adsorptioilmankuivain tarjoaa edistyneen olosuhdehallinnan, joka stabiloi kosteuden ja ilmavirran, tukien kasvien tervettä kasvua ja ennustettavia satoja sekä mahdollistaen tehokkaan, teknologiaohjatun sisäviljelyn.

Jäähallit
Munters poistaa sumun, kondensaation ja kosteuden aiheuttamat jään laatuvirheet varmistaen turvalliset ja korkealaatuiset luisteluolosuhteet, paremman näkyvyyden sekä pienemmät energia- ja ylläpitokustannukset.

Akkuteollisuus
DSS Pro -kuivahuoneilmankuivaimet tuottavat erittäin matalia kastepisteitä, varmistaen tasaisen ympärivuotisen suorituskyvyn, suuremman tuotantokapasiteetin ja jopa 30 % energiansäästön nopealla takaisinmaksuajalla ja pienemmillä kokonaiskustannuksilla.
Tutustu DSS Pro -valikoimaan
Haluatko tietää lisää siitä, miten Munters voi auttaa sinua? Täytä lomake, niin otamme sinuun pian yhteyttä.