Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Cuando se monta el perfil separador de gotas DH™ 4200, forma un separador de gotas tipo laminar para flujo horizontal, diseñado para aplicaciones de calefacción, ventilación y acondicionamiento del aire. Los perfiles, de línea aerodinámica, aseguran pequeñas caídas de presión y una gran eficiencia de separación.
El perfil está disponible en polipropileno reforzado con talco. Puede ser, por lo tanto, utilizado en una amplia variedad de procesos y bajo distintas condiciones de funcionamiento.
El perfil separador de gotas DH 4200 se suministra en unidades de 6 metros como longitud estándar, aunque pueden hacerse longitudes a medida inferiores a 6 metros. Está diseñado para su instalación en humidificadores tipo spray y en las entradas de aire. El perfil es ideal para velocidades de entrada entre 1 y 4 m/s.
Información de productos
Descargas
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!