Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Los sistemas de entrada de aire DFF a tres etapas, están fabricados a medida y listos para su instalación en diferentes áreas de aplicación. Ofrecen una protección excelente contra todo tipo de gotas y filtración de partículas con elevadas velocidades de entrada. Los sistemas DFF han sido diseñados para el suministro de aire en sistemas de propulsión marinos y equipamientos auxiliares y para el suministro de aire limpio para ventilación en entornos marinos y offshore. La sal procedente del aire ambiente es eliminada antes de entrar en los sistemas de propulsión. El aire que pasa a través de los sistemas DFF entra con menos de 0.01 ppm de sal (peso). Como el sistema DFF de filtración de partículas ofrece una gran calidad del aire, los filtros de gran eficiencia limpian el aire de las partículas que se encuentran en entornos offshore.
La serie DFF está formada por una gama de perfiles de separadores de gotas y filtros que cumplen con los requisitos de cada aplicación, de manera precisa. Ofrecen un balance óptimo entre la eficiencia de separación requerida, la capacidad de carga de agua y la pérdida de presión para asegurar la eficiencia energética del proceso. La eficiencia es, totalmente, independiente de la dirección del viento y los niveles de humedad relativa. Los sistemas de entrada de aire DFF ofrecen una eliminación efectiva de las gotas más pequeñas. Ayudan a mejorar las condiciones climáticas para el confort de las personas, la conservación de muebles, zonas de almacenamiento y material sensible. Cada sistema DFF es, totalmente, configurable. Como opciones incluyen una variedad de materiales marinos, bridas, sistemas de drenaje, dispositivos anti-hielo entre otras.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!