Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
El separador DF 4200 asegura una gran eficiencia de separación de gotas incluso en condiciones de funcionamiento adversas. Puede ser configurado para rendimientos individualizados y para cubrir la mayoría de las necesidades de las instalaciones, ofreciendo una solución efectiva en costes. Algunas de las opciones de configuración son la diversidad de materiales y sistemas de drenaje, además de, las bridas de sujeción y mallas de protección
El separador de gotas DF 4200 está diseñado para su uso en diversas aplicaciones como lavadores de gases, humidificadores de spray y entradas de aire a baja velocidad. Es ideal para velocidades de entrada de 1 y 4 m/s.
Información de productos
Descargas
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!