Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Pall Rings are traditional ring type random packing with global installed base and well documented performance history.
They are available in metal & plastic material.
Especificación técnica
Opciones
Especificaciones técnicas | |
---|---|
10mm (3/8”),16mm (5/8”), 25mm (1”),38mm (1.5”),50mm (2”),90mm (3.5”) | |
482 (147.0),344 (104.9),206 (62.8),130 (39.7),102 (31.1),66 (20.2) | |
92.8,93.1,94.8,96.0,95.9,95 % |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
10mm (3/8”),16mm (5/8”), 25mm (1”),38mm (1.5”),50mm (2”),90mm (3.5”) | |
482 (147.0),344 (104.9),206 (62.8),130 (39.7),102 (31.1),66 (20.2) | |
92.8,93.1,94.8,96.0,95.9,95 % |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!