Calefactores / Calefactores de combustión indirecta

GPmp 160 indirect oil or gas-fired air heater

GPmp

  • Ideal para aplicaciones AgHort por ejemplo en agricultura y ganadería
  • Resistente a la corrosión, los componentes del alojamiento realizado en Munters Protect y la cámara de combustión es de acero inox AISI 430
  • Los quemadores gasóleo o gas preinstalado, calibrado y ajustado en la fábrica
  • Eficacia térmica por encima del 90%
  • Motor de accionamiento directo tanto de ventiladores axiales y centrífugos
  • El diseño ergonómico del equipo garantiza un mantenimiento sencillo y plena accesibilidad
  • Grado de protección IP55 de los componentes críticos como, por ejemplo, la caja o centralita eléctrica y el motor eléctrico
  • Equipado con un enchufe de 5 polos para el sistema de control farm controller o el termostato de ambiente

 

Descripción del producto

The stylish design of the trusted GPmp air heater series came about through the efforts of the engineering
and industrial design expertise within Munters. As a complement to the design, the heaters feature a
Munters Protect finish, ensuring the units will maintain their great appearance even after many years of
service. The heater units are based on a compact modular design concept. Versatility, flexibility and
efficient logistics are the results of this concept. Heaters are available as hanging units; with an axial or
centrifugal fan; oil or gas burners. With the unique design of the legs and support frame it is easy to
handle, transport, install and maintain the units; saving time and costs.

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país