Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
En agricultura y ganadería el entorno climático ideal es esencial, ya que influye en la productividad y la salud del ganado y en el crecimiento de las plantas. Calefacción y ventilación son factores importantes para un control preciso del entorno climático en las granjas avícolas y en los invernaderos. La temperatura interior, la humedad y el nivel de CO2
son elementos clave y desempeñan un papel fundamental en el logro de un clima perfecto. El GFn ha sido diseñado especialmente para este fin, y cubre una amplia gama de aplicaciones, como la avicultura y los invernaderos. El GFn es un calefactor que funciona según el principio de combustión indirecta, con una cámara de combustión cerrada, lo que qarantiza la emisión en el exterior de los productos de la combustión, vapor de agua y CO2, sin alterar ni afectar el clima en el interior y, por consiguiente, el crecimiento de los animales o las plantas. El diseño del GFn se basa en un concepto innovador, la implementación de un bastidor modular único para una cómoda manutención, un transporte eficiente y una instalación fácil. La carcasa permite un acceso completo y mantenimiento cómodo, incluso en el caso de calefactor colgado. El GFn puede ser accionado automáticamente por el farm controller o por el termostato de ambiente. La resistencia a la suciedad, al polvo y a la humedad ha sido un objetivo clave en la selección de sus componentes, por lo que los de la carrocería tienen la protección Munters Protect o acero inoxidable AISI 430 y la cámara de combustión es de acero inoxidable. En conclusión, utilizando el GFn, cada agricultor/ganadero se acercará al conseguimiento de las condiciones climáticas ideales, con el justo equilibrio entre rendimiento, eficiencia y presupuesto.
Disponible en Europe, Middle East, Africa
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!