Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Let Munters Saturn ONE series improve animal welfare and sustainability while achieving superior livestock growth and yield.
These modular, high-tech, feature-rich fans combine exceptional airflow with energy efficiency to optimize conditions inside poultry housing or greenhouses in any climate zone.
The E-line version ensures performance above the market standard and reduces power consumption by up to 50% compared to the same fan with AC motor, all while enabling speed regulation.
Installation is quick and easy. A proportional gear motor optimizes Anti-Gravity Shutter (AGS) operations. The VFD controller makes the rotation efficient.
Información de productos
Descargas
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!