Ventiladores y Filtros de luz / Ventiladores recirculadores

Euroemme® MFS52 Circulation fan

MFS series

  • Forma parte de la gama de ventiladores Euroemme® de gran eficacia
  • Gran superficie de enfriamiento
  • Fabricado en Munters Protect, resistente a la corrosión
  • Hélice equilibrada estática y dinámicamente
  • Hélice de accionamiento por correa para lograr unos niveles de ruido reducidos
  • Barra de soporte horizontal que reduce la tensión sobre el alojamiento del ventilador cuando se instala en el techo
  • Motor situado en la corriente de aire para lograr la máxima refrigeración
  • Kit de montaje para su instalación

Opciones

  • Kit de malla doble
  • Bastidor de montaje
  • Kit de suspensión

Descripción del producto

La serie de ventiladores MFS de Euroemme® viene desarrollada tras más de 30 años de experiencia en el diseño y fabricación de ventiladores para su uso en aplicaciones ganaderas y agrícolas modernas. Están reconocidos mundialmente y se caracterizan por su durabilidad y fiabilidad. La serie MFS presenta una hélice equilibrada estática y dinámicamente; un núcleo de la hélice en aluminio fundido para ofrecer mejor protección de los cojinetes; cojinetes sobredimensionados y, permanentemente, sellados para una mayor y mejor vida útil del equipo; hélice de accionamiento por correa para conseguir unos niveles de ruido bajos y un gran rendimiento de los motores eléctricos. El objetivo de estos ventiladores recirculadores en naves ganaderas es ofrecer refrigeración a los animales. Por esta razón, la serie de ventiladores MFS está diseñada para ofrecer la máxima superficie de rendimiento.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
2.0 HP
Propeller diameter 1,320 mm
Motor 2.0 hp
Airflow 0Pa 44,803 m3/h
Specific performance at 0Pa 25.3 m3/wh
1.0 HP
Propeller diameter 1,320 mm
Motor 1.0 hp
Airflow 0Pa 37,638 m3/h
Specific performance at 0Pa 33.5 m3/wh

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país