Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
EMT30 están desarrollados para separar el calor estratificado, la
humedad y el aire estancado. EMT30 es la versión básica y EMC30 incorpora
una persiana motorizada.
El diseño exclusivo de la hélice es autolimpiante y, junto con los rectificadores
de flujo de aire, permite conseguir la mayor eficacia.
El alojamiento y el transportador de aire (venturi) están fabricados con
chapa de acero galvanizado muy resistente. La hélice de 6 palas está equilibrada
estática y dinámicamente para producir bajos niveles de ruidos y
vibraciones.
Para mejorar la eficacia aerodinámica, el ventilador ha sido desarrollado
en los laboratorios de I+D de Munters. La cámara de pruebas se ha construido
según las especificaciones ANSI/AMCA 210-85 Figura 15. Los detalles
de la estructura y estanqueidad han sido verificados por el personal de BESS
Lab en el departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Illinois,
EE.UU.
Información de productos
Especificación técnica
Comparación
Descargas
0.75 HP | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 760 mm |
M | 0.75 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 14,680 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 17.8 m3/wh |
1.0 HP | |
Diámetro de la hélice | 760 mm |
Motor | 0.5 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 13,570 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 20.2 m3/wh |
0.75 HP | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 760 mm |
M | 0.75 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 14,680 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 17.8 m3/wh |
1.0 HP | |
Diámetro de la hélice | 760 mm |
Motor | 0.5 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 13,570 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 20.2 m3/wh |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!