Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
El EM52 es el ventilador extractor ideal cuando se requiere una gran capacidad de flujo de aire. El diseño exclusivo de la hélice es autolimpiante y permite conseguir la mayor eficacia. El alojamiento cuadrado del ventilador y el transportador de aire (venturi) están fabricados con chapa de acero galvanizado muy resistente. La hélice de 6 palas está equilibrada estática y dinámicamente para producir bajos niveles de ruidos y vibraciones. La hélice puede ser de acero inoxidable, acero galvanizado y acero galvanizado precubierto. Para mejorar la eficacia aerodinámica, el ventilador ha sido desarrollado en los laboratorios de I+D de Munters. La cámara de pruebas se ha construido según las especificaciones ANSI/AMCA 210-85 Figura 15. Los detalles de la estructura y estanqueidad han sido verificados por el personal de BESS Lab en el departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Illinois, EE.UU.
Disponible en Mexico, Brazil, China, United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, Korea, France, Italy, Netherlands, Australia, Russia, India, Thailand, Turkey, Portugal, Germany, Japan, Poland, Belgium, South Africa, Ireland, United Arab Emirates
Información de productos
Especificación técnica
Comparación
Descargas
2.0 HP | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 1,334 mm |
Motor | 2.0 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 43,000 m3/h |
Flujo de aire a 25 Pa | 38,800 m3/h |
Flujo de aire a 50 Pa | 33,900 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 26.4 m3/wh |
2.0 HP | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 1,334 mm |
Motor | 2.0 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 43,000 m3/h |
Flujo de aire a 25 Pa | 38,800 m3/h |
Flujo de aire a 50 Pa | 33,900 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 26.4 m3/wh |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!