Ventiladores y Filtros de luz / Ventiladores extractores

EM36 Ventilador extractor

EM serie

  • El alojamiento del ventilador y el venturi están fabricados de Munters Protect, material resistente a la corrosión
  • El cubo central y la polea en forma de V están fabricados en aluminio fundido, con varillas de refuerzo para prolongar la vida útil del equipo
  • Cada motor se comprueba, individualmente, como garantía de calidad
  • Pertenece a la serie de ventiladores de gran eficacia de Euroemme®
  • Sistema centrífugo patentado para una solución eficientemente energética
  • Los cojinetes de la persiana no necesitan mantenimiento

 

Descripción del producto

El EM36 es el ventilador extractor ideal cuando se requiere una gran capacidad de flujo de aire. El diseño exclusivo de la hélice es autolimpiante y permite conseguir la mayor eficacia. El alojamiento cuadrado del ventilador y el transportador de aire (venturi) están fabricados con chapa de acero galvanizado muy resistente. La hélice de 6 palas está equilibrada estática y dinámicamente para producir bajos niveles de ruidos y vibraciones. La hélice puede ser de acero inoxidable, acero galvanizado y acero galvanizado precubierto. Para mejorar la eficacia aerodinámica, el ventilador ha sido desarrollado en los laboratorios de I+D de Munters. La cámara de pruebas se ha construido según las especificaciones ANSI/AMCA 210-85 Figura 15. Los detalles de la estructura y estanqueidad han sido verificados por el personal de BESS Lab en el departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Illinois, EE.UU.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
  • Imágenes
0.75 HP
Motor 0,75 hp
Flujo de aire a 0 Pa 19,880 m3/h
Flujo de aire a 25 Pa 17,450 m3/h
Rendimiento específico a 0 Pa 22,3 m3/wh
Diámetro de la hélice 915 mm
0.5 HP
Diámetro de la hélice 915 mm
Motor 0,5 hp
Flujo de aire a 0 Pa 17,900 m3/h
Flujo de aire a 25 Pa 15,100 m3/h
Rendimiento específico a 0 Pa 25,1 m3/wh