Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
El EDS24 es el ventilador de recirculación de aire ideal cuando se requiere una gran capacidad de movimiento de aire. El diseño exclusivo de la hélice es autolimpiante y permite conseguir la mayor eficacia. El alojamiento cuadrado del ventilador y el transportador de aire (venturi) están fabricados con chapa de acero galvanizado muy resistente. La hélice
de 6 palas está equilibrada estática y dinámicamente para producir bajos niveles de ruidos y vibraciones. La hélice puede ser de acero inoxidable, acero galvanizado y acero galvanizado prelacado. Para mejorar la eficacia aerodinámica, el ventilador ha sido desarrollado en los laboratorios de I+D de Munters. La cámara de pruebas se ha construido
según las especificaciones ANSI/AMCA 210-85 Figura 15. Los detalles de la estructura y estanqueidad han sido verificados por el personal de BESS Lab en el departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Illinois, EE.UU.
Disponible en Europe, Middle East, Africa
Información de productos
Especificación técnica
Comparación
Descargas
1.0 HP | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 600 mm |
Motor | 0.5 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 10,600 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 12.5 m3/h /W |
1.0 HP | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 600 mm |
Motor | 0.5 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 10,600 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 12.5 m3/h /W |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!