Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Ventiladores y Filtros de luz / Ventiladores extractores

ED36HE Ventilador extractor

ED serie

  • El alojamiento del ventilador y el venturi están fabricados en Munters Protect, material resistente a la corrosión
  • Cada motor se comprueba individualmente, como garantía de calidad
  • Forma parte de la línea de ventiladores Euroemme® de gran eficacia
  • Gran capacidad de flujo de aire con excelente eficiencia energética
  • Bajo consumo energético (serie EDHE)
  • Sistema de accionamiento directo (ventiladores EDHE)

 

Descripción del producto

El objetivo de Munters es conseguir soluciones sostenibles que ofrezcan a sus clientes beneficios tanto económicos como ambientales. Por ello, y de conformidad con la Directiva europea de diseño ecológico ErP 2009/125/CE, hemos desarrollado la nueva serie de extractores Euroemme® EDHE. La serie EDHE pertenece a la nueva generación de extractores robustos, fiables y de gran eficiencia energética, adecuados para una amplia variedad de aplicaciones cuyo objetivo es crear un clima interior óptimo. La serie EDHE consta de un alojamiento cuadrado de 36/30/24’’ y un sistema de accionamiento directo, con la hélice de 3 palas equilibrada, estática y dinámicamete, y fijada sobre el eje de los motores eléctricos. Las lamas de la persiana están instaladas del lado de salida y todo el sistema de la persiana es controlado por un dispositivo de apertura patentado accionado por la rotación de la hélice. Esta combinación hace que el EDHE sea el extractor de aire ideal, con una gran capacidad de flujo de aire y bajo consumo eléctrico. El extractor EDHE ha sido diseñado, probado y desarrollado en el laboratorio de I+D de Munters, mientras que los rendimientos fueron verificados y confirmados por el Laboratorio BESS del departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Illinois, EE.UU.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
0.75 HP
Diámetro de la hélice 915 mm
Motor 0.75 hp
Flujo de aire a 0 Pa 19,100 m3/h
Flujo de aire a 12 Pa 18,200 m3/h
Flujo de aire a 25 Pa 17,200 m3/h
Rendimiento específico a 0 Pa 30.3 m3/h /W

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país