Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
El objetivo de Munters es conseguir soluciones sostenibles que ofrezcan a sus clientes beneficios tanto económicos como ambientales. Por ello, y de conformidad con la Directiva europea de diseño ecológico ErP 2009/125/CE, hemos desarrollado la nueva serie de extractores Euroemme® EDHE. La serie EDHE pertenece a la nueva generación de extractores robustos, fiables y de gran eficiencia energética, adecuados para una amplia variedad de aplicaciones cuyo objetivo es crear un clima interior óptimo. La serie EDHE consta de un alojamiento cuadrado de 36/30/24’’ y un sistema de accionamiento directo, con la hélice de 3 palas equilibrada, estática y dinámicamente, y fijada sobre el eje de los motores eléctricos. Las lamas de la persiana están instaladas del lado de salida y todo el sistema de la persiana es controlado por un dispositivo de apertura patentado accionado por la rotación de la hélice. Esta combinación hace que el EDHE sea el extractor de aire ideal, con una gran capacidad de flujo de aire y bajo consumo eléctrico.
El extractor EDHE ha sido diseñado, probado y desarrollado en el laboratorio de Munters, mientras que los rendimientos fueron verificados y confirmados por el Laboratorio BESS del departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Illinois, EE.UU.
Disponible en Mexico, Brazil, China, United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, Korea, France, Italy, Netherlands, Australia, Russia, India, Thailand, Turkey, Portugal, Germany, Japan, Poland, Belgium, South Africa, Ireland, United Arab Emirates
Información de productos
Especificación técnica
Comparación
Descargas
1.0 HP | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 770 mm |
Motor | 0.5 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 14,000 m3/h |
Flujo de aire a 12 Pa | 13,700 m3/h |
Flujo de aire a 25 Pa | 12,900 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 22.1 m3/h /W |
1.0 HP | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 770 mm |
Motor | 0.5 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 14,000 m3/h |
Flujo de aire a 12 Pa | 13,700 m3/h |
Flujo de aire a 25 Pa | 12,900 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 22.1 m3/h /W |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!