Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
El EC50, un ventilador de 50’ equipado con cono de descarga, es el ventilador ideal para una alta capacidad de flujo de aire a elevadas presiones estáticas y bajo consumo de energía. El diseño único de la hélice es autolimpiante y permite conseguir la máxima eficacia, mientras que el cono de descarga potencia drásticamente el flujo de aire. El alojamiento cuadrado del ventilador, el cono de descarga y el transportador de aire (venturi) están fabricados con chapa de acero galvanizado muy resistente. La hélice de 3 palas está equilibrada estática y dinámicamente para producir bajos niveles de ruidos y vibraciones. La hélice puede ser de acero inoxidable, de acero galvanizado y de acero galvanizado prelacado. Para mejorar la eficacia aerodinámica y reducir las pérdidas de presión, el diseño del ventilador cónico ha sido desarrollado en los laboratorios de I+D de Munters. La cámara de pruebas se ha construido según las especificaciones ANSI/AMCA 210-85 Figura 15. Los detalles de la estructura y estanqueidad han sido verificados por el personal de BESS Lab en el departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Illinois, EE.UU.
Disponible en Mexico, Brazil, China, United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, Korea, France, Italy, Netherlands, Australia, Russia, India, Thailand, Türkiye, Portugal, Germany, Japan, Poland, Belgium, South Africa, Ireland, United Arab Emirates, Singapore
Información de productos
Especificación técnica
Opciones
Comparación
Descargas
1.0 HP | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 1,270 mm |
Motor | 1.0 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 40,420 m3/h |
Flujo de aire a 25 Pa | 34,200 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 38.6 m3/wh |
1.5 HP | |
Diámetro de la hélice | 1,2700 mm |
Motor | 1.5 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 46,260 m3/h |
Flujo de aire a 25 Pa | 42,200 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 31.8 m3/wh |
1.0 HP | |
---|---|
Diámetro de la hélice | 1,270 mm |
Motor | 1.0 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 40,420 m3/h |
Flujo de aire a 25 Pa | 34,200 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 38.6 m3/wh |
1.5 HP | |
Diámetro de la hélice | 1,2700 mm |
Motor | 1.5 hp |
Flujo de aire a 0 Pa | 46,260 m3/h |
Flujo de aire a 25 Pa | 42,200 m3/h |
Rendimiento específico a 0 Pa | 31.8 m3/wh |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!