Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Instalando el motor EC de alta eficiencia conocido como ‘Munters Drive’ en los ventiladores cónicos Euroemme® modelo EC52, Munters ha alcanzado el máximo nivel de eficiencia y de caudal de aire. El principio de funcionamiento del motor eléctrico Munters Drive se basa en la tecnología de conmutación
electrónica (EC) siendo el motor eléctrico de alta eficiencia una solución de vanguardia gracias a su elevado rendimiento con un bajo consumo de energía. Este motor revolucionario, que funciona suave y silenciosamente, permite reducir hasta en un 60% el uso de electricidad. No requiere mantenimiento,
ayudándole así a ahorrar dinero y aumentar la eficiencia de los sistemas de ventilación agrícola. El diseño del ventilador se basa en la vasta experiencia que Munster ha madurado en el campo de la ventilación. El alojamiento cuadrado del ventilador realizado en acero con recubrimiento de protección
Munters, el cono de descarga con su forma optimizada brinda regala facilidad de montaje y elevados rendimientos. La persiana, totalmente metálica, es accionada por un motorreductor que permite la apertura y el cierre de las lamas de modo independiente del flujo de aire o de las revoluciones de la
hélice. El modelo EC52 con ventilador Munters Drive ha sido diseñado, probado y desarrollado en el laboratorio de I & D de Munters, mientras las prestaciones fueron confirmadas por pruebas realizadas en los laboratorios BESS en el Departamento de Ingeniería agrícola de la Universidad de Illinois, EE.UU.
Disponible en Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Información de productos
Comparación
Descargas
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!