Deshumidificadores independientes
MS 4500
El deshumidificador desecante MS 4500 Green de Munters controla la humedad y evita la corrosión en aplicaciones de arenado y revestimiento, entre otras. Sólido y fiable, este deshumidificador desecante listo para usar elimina eficazmente la humedad del aire, independientemente de la temperatura.
Aspectos destacados
- Alta capacidad de deshumidificación
- Evita la condensación y la corrosión
- Compacto, sólido y listo para conectarse
- Bajo mantenimiento
- Carcasa de protección contra la intemperie opcional para instalación en exteriores
- Instalación, manejo y mantenimiento sencillos
Productos en esta serie
| Modelo | Presión estática disponible (Pa) | Caudal nominal de aire de proceso (m³/h) | Potencia total (kW) | Hoja de producto | Manual del usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| MS 4500-SBX | 900 | 4500 | 47,4 | Ver |
- Cable de alimentación de 10 m con enchufe de 125A
- Carcasa para aplicaciones exteriores
- Dos conexiones principales para reducción de potencia