Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Caudal de aire 690 m3/h
The ML690 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Disponible en Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Información de productos
Opciones
Servicio y actualizaciones
Comparación
Descargas
Caudal de aire 180 m3/h
Caudal de aire 270 m3/h
Caudal de aire 420 m3/h
Caudal de aire 1100 m3/h
Caudal de aire 1350 m3/h
Caudal de aire 180 m3/h
Caudal de aire 270 m3/h
Caudal de aire 420 m3/h
Caudal de aire 690 m3/h
Caudal de aire 2300 m3/h
Caudal de aire 1700 m3/h
Caudal de aire 3000 m3/h
Caudal de aire 800 m3/h
Caudal de aire 800 m3/h
Caudal de aire 350 m3/h
Caudal de aire 1400 m3/h
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!