Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Caudal de aire 2300 m3/h
El deshumidificador ML23 con control climatix está diseñado para la deshumidificación eficiente del aire en aplicaciones con bajo contenido de humedad.
Y está equipado con una unidad de rotor interna completamente hermética. La cubierta del rotor está fabricada en plástico termoestable de larga duracion y dispone de secciones estancas que equilibran los caudales de aire de deshumidificación, reactivación y recuperación de calor. La estructura del deshumidificador y su panel frontal desmontable estan fabricados en material anticorrosivo Aluzink®. Se presenta con tres alternativas de reactivación diferentes: eléctrica, vapor y gas.
El sistema eléctrico de control se ajusta al estándar EN 60204 (IEC204). Los componentes eléctricos montados en barras colectoras, están fabricados en plástico sin halógeno.
Los deshumidificadores de la serie ML se fabrican siguiendo los estándares europeos y cumplen con las directrices técnicas de la CEE.
Disponible en Russia, India, South Africa, Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Información de productos
Especificación técnica
Servicio y actualizaciones
Comparación
Descargas
Aire de proceso | |
---|---|
Caudal nominal | 2300 m3/h |
Presión estática disponible | 300 Pa |
Aire de reactivación | |
Caudal nominal | 850 m3/h |
Presión estática disponible | 300 Pa |
Condensador | |
Caudal nominal | |
Presión estática disponible | |
Bomba de condensado | |
Distancia máxima de bombeo (horizontal) | |
Distancia máxima de bombeo (vertical) | |
Calor sensible | |
Potencia del ventilador | |
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase) | |
Potencia calorífica | |
Potencia total | |
Potencia total (Eléctrica) | 28.9(50Hz) 29.6(60Hz) kW/h |
Potencia total (kW) Vapor/Gas | 4.3(50Hz) 5.0(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | 47.1 A |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | 10.7 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Eléctrica | 45.3 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | 10.7 A |
415V 3-50Hz Eléctrica | 44.0 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | 41.9 A |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | 10.7 A |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | 10.6 A |
460V 3-60Hz | 40.6 A |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | 10.6 A |
480V 3-60Hz | 39.3 A |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | 10.6 A |
500V 3-50Hz | |
Máx. presión efectiva de vapor | 5 bar(g) |
Consumo de vapor | 12 g/s |
Consumo de gas | 2.2 m3/h |
Presión de gas natural | 20 - 30 mbar |
Máx. contenido de azufre (ppm) Rotor HPS | 30 ppm |
Datos técnicos adicionales | |
Temperatura de funcionamiento | -20 / +40 °C |
Grado de projección eléctrica (unidad) | IP33 |
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) | IP44 |
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas | 76 dB(A) |
Clase de filtro | G3 |
Dimensiones | |
LargoXProfundidadXAltura | 1200 x 870 x 1790 mm |
Peso neto | 320 kg |
Diám. salida aire seco | 315 mm |
Aire húmedo | 200 mm |
Aire de proceso | |
---|---|
Caudal nominal | 2300 m3/h |
Presión estática disponible | 300 Pa |
Aire de reactivación | |
Caudal nominal | 850 m3/h |
Presión estática disponible | 300 Pa |
Condensador | |
Caudal nominal | |
Presión estática disponible | |
Bomba de condensado | |
Distancia máxima de bombeo (horizontal) | |
Distancia máxima de bombeo (vertical) | |
Calor sensible | |
Potencia del ventilador | |
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase) | |
Potencia calorífica | |
Potencia total | |
Potencia total (Eléctrica) | 28.9(50Hz) 29.6(60Hz) kW/h |
Potencia total (kW) Vapor/Gas | 4.3(50Hz) 5.0(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | 47.1 A |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | 10.7 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Eléctrica | 45.3 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | 10.7 A |
415V 3-50Hz Eléctrica | 44.0 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | 41.9 A |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | 10.7 A |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | 10.6 A |
460V 3-60Hz | 40.6 A |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | 10.6 A |
480V 3-60Hz | 39.3 A |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | 10.6 A |
500V 3-50Hz | |
Máx. presión efectiva de vapor | 5 bar(g) |
Consumo de vapor | 12 g/s |
Consumo de gas | 2.2 m3/h |
Presión de gas natural | 20 - 30 mbar |
Máx. contenido de azufre (ppm) Rotor HPS | 30 ppm |
Datos técnicos adicionales | |
Temperatura de funcionamiento | -20 / +40 °C |
Grado de projección eléctrica (unidad) | IP33 |
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) | IP44 |
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas | 76 dB(A) |
Clase de filtro | G3 |
Dimensiones | |
LargoXProfundidadXAltura | 1200 x 870 x 1790 mm |
Peso neto | 320 kg |
Diám. salida aire seco | 315 mm |
Aire húmedo | 200 mm |
Caudal de aire 180 m3/h
Caudal de aire 270 m3/h
Caudal de aire 420 m3/h
Caudal de aire 690 m3/h
Caudal de aire 1100 m3/h
Caudal de aire 1350 m3/h
Caudal de aire 180 m3/h
Caudal de aire 270 m3/h
Caudal de aire 420 m3/h
Caudal de aire 690 m3/h
Caudal de aire 1700 m3/h
Caudal de aire 3000 m3/h
Caudal de aire 800 m3/h
Caudal de aire 800 m3/h
Caudal de aire 350 m3/h
Caudal de aire 1400 m3/h
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!