Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Caudal de aire 270 m3/h
El deshumidificador de sorción MH270 está diseñado para la deshumidificación eficaz del aire.
Su construcción permite largos períodos de funcionamiento. El equipo tiene un ventilador común (y una entrada) para caudales de aire de proceso y de reactivación. El equipo contiene una cámara de distribución con secciones estancas, que equilibran las corrientes aire de deshumidificación, de purga, de reactivación y de recuperación de calor.
Se fabrica en versión estándar o en version con panel de control de funciones avanzadas. El robusto bastidor del deshumidificador y su panel frontal desmontable están fabricados de anticorrosivo ALUZINK®.
El sistema eléctrico de control se ajusta al estándar EN 60204 (IEC204) y los componentes eléctricos se encuentran montados en la sección delantera. Los deshumidificadores de la serie MH se fabrican siguiendo los estándares europeos y cumplen con las directrices de la CEE.
Disponible en Europe, Middle East, Africa
Información de productos
Opciones
Servicio y actualizaciones
Comparación
Descargas
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!