Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Munters, como la eficacia y la solidez, con la tecnología punta de última generación, como el control de HR modulante y el sistema de comunicación.
El bajo consumo energético y la fiabilidad son dos factores muy importantes en los procesos de hoy en día. El moderno sistema de control junto con los ventiladores de gran eficiencia, cumplen con la Directiva Europea Ecodesign y están apoyados con convertidores de frecuencia, ofreciendo numerosas opciones para optimizar el consumo energético. El sistema de recuperación de energía ERP (Energy Recovery Purge) se incluye como opción estándar para ahorrar energía.
La unidad MCD100 está equipada con varias funciones de alarmas para garantizar un control total del proceso de deshumidificación. Los paneles externos y la carcasa están fabricados en AluZink resistente y recubiertos con RAL 7035.
El deshumidificador MCD100 satisface los requisitos más exigentes gracias a una gran variedad de funciones estándar. Estas opciones permiten realizar un pre y post tratamiento con sólo añadir componentes eléctricos y mecánicos.
Se presenta con tres alternativas de reactivación diferentes: eléctrica, vapor y gas. El indicador de servicio se activa cuando se debe realizar un mantenimiento preventivo; esta función es estándar.Para facilitar la instalación, la entrada del ventilador de proceso y de reactivación se han diseñado para permitir diferentes posiciones de salida.
El equipo eléctrico cumple con las normas EN 60204 (IEC204). Los deshumidificadores de la serie MCD cumplen con las normas europeas armonozadas y las especificaciones técnicas de la CE.
Disponible en China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Información de productos
Especificación técnica
Opciones
Comparación
Descargas
Aire de proceso | |
---|---|
Caudal nominal | 10000 m3/h |
Presión estática disponible | 300 Pa |
Potencia del ventilador | 11 kW |
Aire de reactivación | |
Presión estática a caudal de aire nominal | 300 Pa |
Caudal nominal | 3060 m3/h |
Potencia del ventilador | 2.2 kW |
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase) | |
Conducción de gas con conexión estándar (BSP) | 30 |
Potencia total con ERP, electricidad | 103.9 kW |
Consumo de vapor con ERP 5 bares (g) | 43.1 g |
Consumo de vapor con ERP 3 bares | 42.2 g |
Potencia total (Eléctrica) | 115.9 kW/h |
Potencia total (kW) Vapor/Gas | 13.9 kW/h |
380V 3-50 Hz Eléctrica | 183 A |
380V 3-50 Hz Vapor/Gas | 27 A |
400V 3-50Hz Eléctrica | 173 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | 26 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | 158 A |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | 25 A |
415V 3-50Hz Eléctrica | 167 A |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | 24 A |
Máx. presión efectiva de vapor | 7 bar(g) |
Consumo de vapor (g/s), 3 bar (g) | 47.8 g/s |
Consumo de vapor (g/s), 5 bar (g) | 48.9 g/s |
Consumo de gas | 10.04 m3/h |
Consumo de energía: 20℃, 60% | 1910 kWh/kg |
Presión de gas natural | 18-30 mbar |
Datos técnicos adicionales | |
Aislamiento del devanado del motor | F |
Temperatura de funcionamiento | -20/+40 °C |
Grado de projección eléctrica (unidad) | 33 IP |
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) | 54 IP |
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas | 91 dB(A) |
Filtro de aire, estándar | G4 |
Dimensiones | |
LargoXProfundidadXAltura | 2891x1590x2575 mm |
Peso neto | 1132 kg |
Diám. salida aire seco | 337x630 mm |
Aire húmedo | 231x450 mm |
MCD 100
Manual de usuario - Deshumidificador desecante con calentador eléctrico para reactivación
Manual de usuario - Deshumidificador desecante con calentador de gas para reactivación
Manual de usuario - Deshumidificador desecante con calentador de vapor para reactivación
Aire de proceso | |
---|---|
Caudal nominal | 10000 m3/h |
Presión estática disponible | 300 Pa |
Potencia del ventilador | 11 kW |
Aire de reactivación | |
Presión estática a caudal de aire nominal | 300 Pa |
Caudal nominal | 3060 m3/h |
Potencia del ventilador | 2.2 kW |
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase) | |
Conducción de gas con conexión estándar (BSP) | 30 |
Potencia total con ERP, electricidad | 103.9 kW |
Consumo de vapor con ERP 5 bares (g) | 43.1 g |
Consumo de vapor con ERP 3 bares | 42.2 g |
Potencia total (Eléctrica) | 115.9 kW/h |
Potencia total (kW) Vapor/Gas | 13.9 kW/h |
380V 3-50 Hz Eléctrica | 183 A |
380V 3-50 Hz Vapor/Gas | 27 A |
400V 3-50Hz Eléctrica | 173 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | 26 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | 158 A |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | 25 A |
415V 3-50Hz Eléctrica | 167 A |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | 24 A |
Máx. presión efectiva de vapor | 7 bar(g) |
Consumo de vapor (g/s), 3 bar (g) | 47.8 g/s |
Consumo de vapor (g/s), 5 bar (g) | 48.9 g/s |
Consumo de gas | 10.04 m3/h |
Consumo de energía: 20℃, 60% | 1910 kWh/kg |
Presión de gas natural | 18-30 mbar |
Datos técnicos adicionales | |
Aislamiento del devanado del motor | F |
Temperatura de funcionamiento | -20/+40 °C |
Grado de projección eléctrica (unidad) | 33 IP |
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) | 54 IP |
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas | 91 dB(A) |
Filtro de aire, estándar | G4 |
Dimensiones | |
LargoXProfundidadXAltura | 2891x1590x2575 mm |
Peso neto | 1132 kg |
Diám. salida aire seco | 337x630 mm |
Aire húmedo | 231x450 mm |
MCD 100
Manual de usuario - Deshumidificador desecante con calentador eléctrico para reactivación
Manual de usuario - Deshumidificador desecante con calentador de gas para reactivación
Manual de usuario - Deshumidificador desecante con calentador de vapor para reactivación
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!