Deshumidificadores independientes
MCD
Fiable y robusta, la serie MCD de Munters incluye deshumidificadores desecantes autónomos con el rotor de gel de sílice de alto rendimiento de Munters. Cumple con los requisitos industriales y comerciales para ofrecer un control de la humedad eficaz, eficiencia energética y un rendimiento excepcional.
Aspectos destacados
- Configuración sencilla
- Energéticamente eficiente
- Deshumidificación entre –20 °C y 40 °C
- Control de la humedad modulante con un sensor de temperatura del aire húmedo
- Comunicación y control externo opcionales
- Filtro estándar y alarmas de parada de rotor
- Alarmas externas de servicio e indicador de funcionamiento
Productos en esta serie
| Modelo | Hoja de producto | Manual del usuario |
|---|---|---|
| MCD100 | ||
| MCD120 | ||
| MCD140 | ||
| MCD155 |
| Título | Enlace de descarga | ||
|---|---|---|---|
| Manual_MCDG_ES.pdf | Manual de usuario | Español | Ver |
| Manual_MCDE_RU.pdf | Manual de usuario | Ruso | Ver |
| Manual_MCDG_DE.pdf | Manual de usuario | Alemán | Ver |
| Manual_MCDE_DE.pdf | Manual de usuario | Alemán | Ver |
| Manual_MCDG_FR.pdf | Manual de usuario | Francés | Ver |
| Manual_MCDE_FI.pdf | Manual de usuario | Finés | Ver |
| Manual_MCDE_FR.pdf | Manual de usuario | Francés | Ver |
| Manual_MCDE_SV.pdf | Manual de usuario | Sueco | Ver |
| Manual_MCDE_NL.pdf | Manual de usuario | Neerlandés | Ver |
| Manual_MCDE_EN.pdf | Manual de usuario | Inglés | Ver |
| Manual_MCDG_NL.pdf | Manual de usuario | Neerlandés | Ver |
| REACH Article 33 Information MCD | Reach information | Inglés | Ver |