Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Munters combines state-of-the-art desiccant technology with dependability and long operating life for humidity control at virtually any temperature. Dry air protection improves readiness, reduces maintenance costs, improves diagnostics, reduces HAZMAT and increases productivity.
With dehumidification, the following problems are eliminated in thousands of military applications:
Electronic Failures: Advanced electronics are extremely sensitive to moisture. Dehumidification eliminates moisture formation, precluding downtime and malfunction.
Corrosion: With dehumidification, moisture that causes rust and corrosion can not condense on surfaces.
Diagnostic “Ghosts”: Moisture is the leading cause of diagnostic “ghosts.” Using dehumidification protection greatly reduces their occurrence.
Mold and Mildew: Dry air keeps surfaces moisture free and stops the problem before it can start.
Información de productos
Opciones
Servicio y actualizaciones
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!