Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Munters FA6 units have been designed to offer the best evaporative cooling and humidification solution for a wide range of industrial applications.
At the heart of the solution is our unique, class leading GLASdek™ GX40 media, which is ceramic coated, highly efficient and fireproof. The media is housed in reinforced steel, making the solution robust and easy to install.
The FA6 is a high performance, low operating cost solution which is available in a wide range of sizes designed for integration into air-handling systems within both residential and industrial buildings.
Información de productos
Opciones
Descargas
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!