Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
El equipo funciona según el principio físico de la evaporación del agua: un potente ventilador introduce el aire a través de los paneles de refrigeración por evaporación CELdek®. A medida que el aire atraviesa los paneles húmedos se enfría porque el calor se transfiere del aire al agua. El nivel de humedad del aire determina la capacidad de reducción de temperatura del aire tratado. La unidad incluye, además de los paneles de evaporación CELdek, un depósito de agua de polietileno de 300 litros y una bomba de agua sumergible con una capacidad de 30 l/min. La solidez y ligereza del alojamiento de acero galvanizado y la sencilla instalación garantizan que el DCP30 se transporte de manera rápida y sin problemas de una ubicación a otra. De manera opcional se proporciona un conducto de plástico perforado que se monta en la salida de aire del DCP30 y permite la correcta distribución del aire por el interior del entorno que se desea refrigerar. La unidad también se puede conectar a un termostato y a un higrostato.
Disponible en Japan
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!