Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Sistemas de tratamiento de aire de última generación, construidos con paneles lisos autosostenidos.
Los paneles estándar están formados por chapas externas prelacadas con un espesor de 6/10 mm, con revestimiento RAL 9002.
Incorpora espuma de poliuterano de una densidad de 40 kg/m3, con el 90% de las celdas cerradas. El sistema tiene una potencia comprimida de 180 kN/m2 y una potencia de corte de 170 kN/m2.
La chapa interior prelacada tiene un espesor de 6/10 mm, con revestimiento RAL 9002.
• Opción de panel de acero inoxidable 304 o inoxidable 304 prelacado - otras opciones bajo pedido
• Espesor del panel de 80mm con clasificación NFP 92-501 M1 contra el fuego
• La instalación del panel se realiza mediante ganchos integrados que se fijan con un soporte. Para esto, se utiliza una simple llave de cabeza hexagonal
• La construcción posterior y del panel evita los puentes térmicos
• El marco sostiene las cajas de los sistemas NA y la altura depende del tamaño de la caja
• Acceso a través de puertas de bisagras o paneles desmontables con montaje a presión
Los sistemas NA están equipados con marcos sin puentes térmicos.
• Los caudales de aire van desde 1,000 a 300,000 m3/h
Disponible en United Kingdom, Netherlands, Australia, Belgium
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!