Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Sistemas de tratamiento de aire de última generación, construidos con paneles lisos autosostenidos.
El panel estándar exterior está acabado con recubrimiento RAL9010 y chapa de acero galvanizado de 10/10mm. Espuma de poliuterano de una densidad de 70-kg/m3 y con una clasificación de protección al fuego M0.
El panel interior presenta recubrimiento RAL9010 y chapa de acero galvanizado de 10/10mm. Opciones del panel en acero inoxidable y prelacado; otras opciones bajo pedido. Los paneles tienen un espesor de 75mm y están ensamblados mediante tornillos internos y externos, con un tapón para proteger los tornillos exteriores. Este sistema permite el desmontaje de los sistemas de paneles. Sin puentes térmicos. Clasificación EUROVENT: Estanqueidad: clase L2, como opción L1. Transmisión térmica: T2 factor de puente térmico:TB1. Fuerza mecánica D1. Los caudales de aire van desde 1000 a 3000 m3/h. Fácil de limpiar. Satisface los requisitos higiénicos.
Información de productos
Descargas
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!