Faça uma pergunta

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close

Deshumidificadores / Unidades de tratamiento del aire completas

FreeDry™

FreeDry™

FreeDry™ combina la tecnología avanzada de la deshumidificación desecante utilizando la energía que se desperdicia en el sistema de refrigeración para suministrar y mantener un punto de rocío bajo y con los menores costes de operación. FreeDry™, también, utiliza la energía sobrante para ofrecer calefacción en invierno y puede ofrecer enfriamiento y aire seco como un equipo estándar durante los eventos sin hielo. Disponible como sistema DX o de agua fría y sin recuperación del aire de escape.

  • Hasta un 75% de ahorro energético
  • Unidad eléctrica (no se requiere tubería de gas)
  • Enfriamiento en verano para los eventos sin hielo.
  • Mayor vida útil del rotor
  • ETL/ETL-C Listed
  • Costes operativos y de mantenimiento reducidos
  • Complementa el sistema de recuperación de energía

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.