Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Entradas de aire / Persianas de entrada de aire

SMT60 Slim

Serie SMT Slim

  • Diseño compacto y fácil de instalar
  • Los perfiles de las lamas de la persiana son autolimpiantes lo que previene la acumulación de polvo
  • Actuadores para un control individual o en grupo
  • Sellado hermético y duradero de las lamas de la persiana
  • Malla de protección opcional para prevenir la entrada de animales salvajes o aves
  • El marco está fabricado en acero y las lamas de la persiana en Munters Protect, material resistente a la corrosión
  • Se pueden combinar con los ventiladores Euroemme®, los sistemas de control de Munters y los filtros de luz LFD

 

Descripción del producto

Las entradas de aire de la serie SMT están diseñadas para su uso en naves de producción animal e invernaderos.

La completa automatización de los componentes de ventilación se está convirtiendo en algo básico en el sector agrícola y ganadero. La demanda de ventilación, en este tipo de naves, está siempre cambiando, creando la necesidad de abrir y cerrar las entradas de aire regularmente.
Las entradas de aire SMT Slim son ideales para la automatización de su apertura y cierre. Los actuadores ofrecen la fuerza necesaria para la apertura y cierre, con varias opciones disponibles. Cada persiana SMT se encaja mediante un actuador, permitiendo que cada persiana pueda abrirse o cerrarse individualmente. En este caso, el actuador se coloca, de manera adecuada, dentro del marco de la persiana SMT. Se pueden conectar varias persianas SMT Slim y un actuador central puede utilizarse para abrir o cerrar todas las persianas de manera simultánea.
Existen distintos tipos de actuadores para adaptar las diferentes configuraciones de control, desde una simple apertura o cierre, hasta versiones más avanzadas donde se puede modular el grado de apertura.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
Especificaciones técnicas
Peso (con accionador por motor) 10,5 kg
Número de palas de la persiana 3
Abertura de entrada 0,53 m2
Manual (1,15 MB)

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país