Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Asthor Agrícola S.A. se dedica a la fabricación de invernaderos y a la realización de proyectos hortifructícolas completos “llave en mano”. Desde el comienzo de su actividad en el año 1984 se ha caracterizado por la calidad en la fabricación y excelencia en el servicio. En la actualidad dispone de una amplia red comercial con oficinas propias y representantes y clientes en más de 50 países distribuidos por los 5 continentes. Asthor Agrícola ha desarrollado con éxito una amplia gama de invernaderos, desde el más sencillo hasta unidades totalmente automatizadas con los equipos más sofisticados del mercado. Sus invernaderos están preparados para trabajar en cualquier tipo de clima y para cualquier tipo de cultivo. Munters lleva colaborando con Asthor Agrícola desde el año 2009 en la climatización de sus invernaderos.
Quinta do Sitio da Cruz, empresa familiar fundada por Osvaldo y Edite Branco, se localiza en Obidos, Portugal y se dedica al cultivo de anthurium y rosas para su distribución en el mercado local y exportación a España. Esta formada por 48 invernaderos tipo multitunel con una producción anual aproximada de 1.050.000 flores de anthurium en una superficie de 28.800 m2 y 750.000 tallos de rosa en 6.600 m2. Quinta do Sitio da Cruz se ve en la necesidad de incrementar y mejorar la producción de sus invernaderos y después de varias naves instaladas con equipos de otra marca, Asthor propuso a Quinta do Sitio da Cruz instalar Munters en el último invernadero construido en el año 2010. El nuevo invernadero tiene unas dimensiones de 102,5 m de largo por 72 m de ancho.
Se instalaron 19 EM50 de 1 hp, divididos en 3 grupos de potencia en función de la temperatura y 102 m de panel CELdek® con un sistema de distribución de agua de acero inoxidable (WDS – AL) de 150 mm. Ventiladores de otras marcas” comenta Osvaldo Branco de Quinta da Sitio da Cruz. Las persianas están fabricadas en acero inoxidable prensado para garantizar la máxima resistencia. Se mantienen completamente cerradas cuando el ventilador Después de 1 año de funcionamiento las diferencias entre la nave instalada con el sistema de climatización Munters y el resto de los invernaderos son notables. El panel CELdek ofrece un mejor rendimiento con una velocidad del aire menor y un menor consumo eléctrico.
Las condiciones de temperatura y humedad dentro del invernadero son más homogéneas y la durabilidad de los paneles es mayor manteniéndose más limpios, sin algas ni depósitos orgánicos. A esto se le une que Quinta do Sitio da Cruz aprovecha el agua de la lluvia para alimentar el sistema de cooling mediante filtros de arena que mejora, aun más, la vida útil de los paneles. “El sistema de cierre y apertura de las persianas de los ventiladores de Munters es una de las ventajas más importantes que lo diferencia con el resto de los ventiladores, está en funcionamiento para evitar fugas de aire a través de ventilador. El sistema centrífugo patentado impide que las persianas se cierren por la presión del aire, consiguiendo la máxima eficacia del ventilador en todo momento al mantener la persiana totalmente abierta.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!