Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

Somos Munters - #WeAreMunters

Munters fue fundada por Carl Munters en 1955. Carl pronto se dio cuenta de que crear la climatización perfecta era fundamental para muchas empresas. Sin un equilibrio perfecto entre humedad y aire seco, las pinturas de los museos se echarían a perder y las infraestructuras como puentes y aerogeneradores se oxidarían más rápido. Hoy en día, sus invenciones son esenciales en la creación de la climatización perfecta para plantas y animales, así como para la producción de medicamentos y baterías para vehículos eléctricos, por nombrar solo algunas de las aplicaciones.

Munters en el mundo

Ventas netas Crecimiento de las ventas netas Soluciones innovadoras desde
7000
millones SEK
+10% 1955
     
Número de empleados Número de plantas Fabricación y ventas, países
3,350 17 >30

*Todas las cifras se refieren a 2021.

Munters causa un gran impacto

  • Desempeñamos un papel importante en la producción de la mitad de las baterías de litio del mundo.
  • Nuestros eliminadores de vapor eliminan el 95 % del azufre dañino que emiten los barcos.
  • Hacemos que las granjas de pollos de engorde sean más rentables creando la climatización perfecta para las aves de corral. Unas mejores condiciones interiores mejoran el bienestar de los animales y reducen la necesidad de suministrar antibióticos.
  • Ayudamos a la industria agrícola a lograr un mayor rendimiento mediante la creación de las condiciones interiores perfectas para plantas y semillas.

verk.png