Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Los deshumidificadores de Munters se utilizan para proteger películas, cintas, documentos, libros y objetos en archivos, museos y bibliotecas.
La temperatura y los contaminantes son factores que afectan a la conservación de estos bienes. En general, la humedad y la temperatura deben permanecer lo más estable posible y los contaminantes deben mantenerse en niveles mínimos. Los sistemas de tratamiento del aire de Munters controlan el clima de museos o bibliotecas, minimizando el consumo de energía.
Las galerías, museos y bibliotecas son lugares públicos que necesitan aire de ventilación, que suele llevar una alta carga de humedad. Para este tipo de edificios, la opción más adecuada es un deshumidificador por rotor desecante que trata la carga desde el origen (es decir, aire fresco antes de que penetre en el edificio). Los archivos tienen menos acceso de público y el tratamiento de la ventilación del aire de retorno es lo más apropiado.
Ventajas de la deshumidificación:
Una vez que se producen los daños causados por humedad, la mayoría de los bienes nunca vuelven a su estado anterior. Los deshumidificadores de Munters evitan estos daños o detienen su aparición.
El nivel de humedad relativa (HR ) en el aire dentro de un entorno de visualización o almacenamiento es crítico para objetos que perecen o corrosivos.
Los materiales como el papel, textiles y madera absorben la humedad y crean un entorno propicio para el crecimiento de bacterias, moho y hongos. Eliminando la humedad del medioambiente con los deshumidificadores de Munters, solucionamos estos problemas.
Archivos
El almacenamiento, a largo plazo, de los registros en papel y películas se produce en las mejores condiciones con los sistemas de deshumidificación por rotor desecante de Munters. Las viejas películas de nitrato inflamable se encogen y se descomponen con el tiempo. La humedad es un factor clave que afecta a la degeneración de la película de acetato. Si debemos garantizar la seguridad de los registros almacenados, las condiciones óptimas están entre el 45% y 60% de humedad relativa, con una temperatura en torno a 16-19ºC.
Vidrio y Cerámica
El mantenimiento de niveles precisos de humedad relativa es esencial si el vidrio veneciano del siglo XVI y XVII va a ser mostrado y almacenado. Cuando la humedad relativa es inapropiada, se produce el “lagrimeo”. El vidrio y los objetos de cerámica se protegen mejor con una humedad relativa entre el 40% y el 60%.
Metales
Los metales ferrosos y no ferrosos y aleaciones se corroen, rápidamente, en presencia de vapor de agua y la velocidad de corrosión se acelera, aún más, debido a la presencia de contaminantes naturales o industriales en el aire. La humedad es un potente motor para impulsar la corrosión de los metales y en niveles por encima del 60% de humedad se acelera este proceso. El bronce, puede desarrollar el fenómeno conocido como "la enfermedad de Bronce ', y el metal que ya está muy corroído puede necesitar niveles de humedad relativa por debajo del 40%
Los deshumidificadores de Munters absorben la humedad en el aire a través del rotor desecante y el aire seco resultante es inyectado a la zona a tratar. Estos equipos pueden operar, de manera eficiente, incluso a temperaturas muy bajas y, aun así, mantenemos las condiciones de humedad deseadas, siendo más eficiente que los sistemas de calefacción.
Daños Pintura
Para mantener pinturas y antigüedades en la humedad del aire correcta por debajo del 50 %, pero por encima de 15 % de humedad relativa , control de humedad Munters puede implicar un sistema de deshumidificación y humidificación combinado
En algunos lugares, la humedad relativa del aire en invierno puede ser alrededor de 15 %, lo que es perjudicial para las pinturas .. sistemas Munters combinado deshumidificación y humidificación proporcionan :
Nuestra amplia gama de deshumidificadores y humidificadores cumple perfectamente el espacio restrictivo y bajos requerimientos de ruido.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!